Unit : mm
Part Number | M | Lm | H | h | A | L | L1 | Mass (g) |
Allowable load*1 (N) |
Applicable Washer | Price (USD) |
CAD Download |
Add to Cart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGY-110 | M5 | 11 | 30 | 20 | 10 | 110 | 100 | 89 | 1000 | LY-16A | 16.19 | CAD | Cart |
*1: Allowed load for a person.
Product add to the cart
Product could not add to cart
Part Number | |
---|---|
Amount | |
Price($) |
Material/Finish
TGY | |
---|---|
Main body | SUS303 Buffing |
取りつけ寸法 1mm 指定・取りつけ用ねじ付属サービス
ご希望の取りつけ寸法:L₁を 1mm 単位で指定できます。(取りつけ寸法を入力後「品番更新」をクリックしてください。)
また、オプション(別料金)で取りつけ用のねじを付属します。
取りつけ寸法L₁(mm)* | 取りつけ用ねじ | ご注文品番 | 価格(円) | 購入数 | ご購入 |
---|---|---|---|---|---|
|
個 | カート |
*取りつけ寸法 L₁ の許容差は、±0.5mmまたは、L₁ の0.5%のいずれか大きい方となります。
1mm指定の納期
数量(個) | 1mm指定の納期 |
---|---|
1~9 | 実働1日目出荷 |
10~99 | 実働3日目出荷 |
取りつけ用ねじの仕様・価格
ねじのサイズ | ねじ本数(本) | ねじの材質 | ねじ付属サービス価格(円) |
---|---|---|---|
取りつけ用ねじ付属サービス
オプション(別料金)で取りつけ用のねじを付属します。
取りつけ用ねじの有無を選択いただき、「カート」をクリックしてください。
取りつけ用ねじ | ご注文品番 | 価格(円) | 購入数 | ご購入 |
---|---|---|---|---|
個 | カート |
取りつけ用ねじの仕様・価格
ねじのサイズ | ねじ本数(本) | ねじの材質 | ねじ付属サービス価格(円) |
---|---|---|---|