• リニアガイド用ストッパー

ストップピン - ステンレス(SUS420J2)製

Stopper Bolts - Stainless Steel SUS420J2

SPMJ

形状図

SPMJストップピン - ステンレス(SUS420J2)製寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M5
M6
M8
M10
M12

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L3 L1 L B C(約) 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
SPMJ-M5 M5 0.8 10.5 3.5 7 8 9.2 2.3 800 880 CAD カート 在庫品
SPMJ-M6 M6 1 12 4 8 10 11.5 4 810 891 CAD カート 在庫品
SPMJ-M8 M8 1.25 15 5 10 13 15 8.7 820 902 CAD カート 在庫品
SPMJ-M10 M10 1.5 20 6 14 17 19.6 18.3 1,140 1,254 CAD カート 在庫品
SPMJ-M12 M12 1.75 23 7 16 19 21.9 28.1 1,270 1,397 CAD カート 在庫品

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

材質・仕上げ

SPMJ
本体 SUS420J2、全体焼入れ(硬度54HRC以上)・端面研磨

特長

  • ストッパボルトSSBS-BストッパスクリューSANS-Bの受け側として使用してください。SSBS-BSANS-B
  • SUS420J2製(全体焼入れ)。耐摩耗性にすぐれています。

使用例

ストッパスクリューSANS-Bと組み合わせて。

SPMJストップピン - ステンレス(SUS420J2)製


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

リニアガイド用ストッパーにはこのような商品があります