単位 : mm
| 品番 | M(細目) ねじの呼び |
ピッチ | M1(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | D | d | d1 | H | H1 | B | a | t | 許容荷重(N) | 適用レンチ | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLEMS-M12-1-4.5 | M12 | 1 | M4 | 0.7 | 10.9 | 12 | 4.5 | 9.1 | 19.1 | 9.1 | 3 | 2 | 3 | 4400 | FLEM-12-W | 10 | 4,920 | 5,412 | CAD | カート | 在庫品 |
FLEMS-M12-1-4.5の材質・仕上げ
| FLEMS | |
|---|---|
| 本体 | SUS303 |
| 六角穴付きボルト 強度区分 |
SUS304相当 A2-70 |
| ワッシャ | SUS304 |
| 球面座金 鋼種区分 |
SUS304相当 A2(140HV) |
FLEMS-M12-1-4.5の特長
- 機器・装置などのテーブルを水平調整するためのユニット部品。
- ステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
- テーブルの水平調整と固定を一部品で行うことができます。
- 付属の球面座金により、テーブルの傾きを±1°まで許容できます。
- 水平調整には専用レンチFLEM-Wをご使用ください。
使用上の注意
摺動面の摩耗を防止するため、定期的に潤滑剤を塗布してください。
取りつけ
水平調整するテーブルの厚さ(X)および、取りつけ面とテーブルのすきま(Y)は、下表の値を参考にしてください。単位 : mm
| 品番 | X min. | Y max. |
|---|---|---|
| FLEMS-M12-1-4.5 | 8 | 8 |
| FLEMS-M18-1-7 | 12 | 13 |
| FLEMS-M24-1.5-9 | 16 | 16 |
| FLEMS-M30-1.5-13 | 20 | 17 |
| FLEMS-M36-1.5-18 | 24 | 21 |

レベリングエレメントの原理
使用例
テーブルなどを水平調整する場合
①FLEMFLEMSの六角穴付きボルトをゆるめた状態で、専用レンチFLEM-Wで本体を回転させて、テーブルの高さを調整してください。3か所に配置した、FLEMFLEMSを調整することで、テーブルの水平調整ができます。付属の球面座金により、テーブルの傾きは±1°まで許容できます。







