• 手動ステージ

X軸ゴニオステージ

X Axis Tilting Stage

TGOH

形状図

TGOHX軸ゴニオステージ寸法図

TGOHX軸ゴニオステージ寸法図

TGOHX軸ゴニオステージ寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 ステージ面 移動ガイド 移動量 ストローク
(°/Rotation)
質量
(g)
回転位置変位能 平行度 表示分解能 位置分解能 許容荷重
(N)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
TGOH-251 25×25 アリ溝方式 ±20° 3.1 70 0.1 0.05 6' 3' 19.6 88,500 97,350 CAD カート 在庫品
TGOH-6 40×40 アリ溝方式 ±20° 2.83 250 0.1 0.05 6' 2' 68.7 101,000 111,100 CAD カート 在庫品
TGOHN-3 60×60 アリ溝方式 ±20° 1.03 1000 0.1 0.05 5' 2' 98 129,000 141,900 CAD カート 在庫品

●取りつけ用の十字穴付き小ねじ(M2×4)が付属しています。
●2008年10月1日現在、TGOH-251とTGOHN-3 がRoHS指令に適合しておりません。 RoHS指令の詳細はこちらをご参照ください。

材質・仕上げ

TGOH
ステージ 黄銅
黒色クロムメッキ
本体 黄銅
黒色クロムメッキ

特長

  • 傾斜回転に使用するゴニオステージです。
  • 突起部分を極力なくしたコンパクトなステージです。
    スペースに制約のある場合や組み込み用に有効です。
  • 移動ガイドはアリ溝方式を採用。がたつきを補正する機能をもっています。

取りつけ

  1. ハンドルを右にまわして、ステージを一番奥まで送ってください。
  2. 2ヵ所の取りつけ穴が表われます。付属のねじで仮止めしてください。
  3. ハンドルを左にまわして、ステージを一番手前まで戻してください。
  4. 2ヵ所の取りつけ穴が表われます。付属のねじで仮止めしてください。
  5. 位置を確認した後、固定してください。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

手動ステージを他の条件で探す

移動軸を選ぶ

手動ステージにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります