寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | スライダブシュ*1 | H | T | A | A1 | W | G | R | M | スライダブロック 固定ボルト |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GN163.1-G30-1-SW | 30 | あり | 50 | 7 | 40 | 52 | 60 | 42 | 6.5 | 8 | M4 | 130 | 20,600 | 22,660 | CAD | カート | 在庫品 |
| GN163.1-G40-1-SW | 40 | あり | 70 | 10 | 56 | 68 | 90 | 64 | 8.5 | 10 | M5 | 400 | 30,000 | 33,000 | CAD | カート | 在庫品 |
| GN163.1-B30-1-SW | 30 | なし | 50 | 7 | 40 | 52 | 60 | 42 | 6.5 | 8 | M4 | 145 | 10,600 | 11,660 | CAD | カート | 実働5日目出荷 |
| GN163.1-B40-1-SW | 40 | なし | 70 | 10 | 56 | 68 | 90 | 64 | 8.5 | 10 | M5 | 430 | 16,200 | 17,820 | CAD | カート | 在庫品 |
*1:スライダブシュはスライダブロックの動きを滑らかにします。スライダブロックを定位置で固定する場合は、スライダブシュなしをご使用ください。
材質・仕上げ
| GN163.1-G-1-SW | GN163.1-B-1-SW | |
|---|---|---|
| 本体 | AC3A 静電塗装(つや消し黒) |
AC3A 静電塗装(つや消し黒) |
| 六角穴付き ボルト |
SUS304 | SUS304 |
| ゆるみ止め ナット |
SUS304 ポリアミド |
SUS304 ポリアミド |
| スライダブシュ | PTFE(四ふっ化エチレン)(白) または ガラス繊維強化ナイロン66 |
|
| スライダブロック 固定ボルト |
SUS304 | SUS304 |
特長
- 外径φ30・φ40のアクチュエータに対して垂直移動するスライダブロックです。
-
2種類のタイプがあります。
GN163.1-G----スライダブシュつき
GN163.1-B----スライダブシュなし
スライダブシュはスライダブロックの動きを滑らかにします。
スライダブロックを定位置で固定する場合は、スライダブシュなしをご使用ください。 - 全商品にスライダブロック固定ボルトが付属しています。
スライダブロックの取りつけ方法
スライダブロックのスライダブロック固定ボルト穴と、フォロアのスライダブロック固定ボルト用ねじ穴を重ね、スライダブロック固定ボルトを締めつけてください。









