インジケータとは
インジケータとは計数を表示する機械要素部品です。
デジタルポジションインジケータは、送り回転軸にセットしてワークの移動量をデジタル表示します。
デジタル表示によって、作業者の勘や感覚に頼ることなく段取りを容易に再現でき、作業の効率化・標準化に有効です。
インジケータの種類と特長
材質・読み取り桁数・読み取り方向など豊富なラインアップのインジケータを標準化しています。
NBKはお客さまのニーズに合わせたインジケータをご提案します。
材質
ハブ部の材質はスティールとステンレスの2種類。
- スティール・・・包装機械・工作機械・搬送装置など、幅広い用途に使用できます。
- ステンレス・・・耐蝕性が求められる食品機械・薬品製造装置などの用途に適しています。
読み取り桁数
読み取り桁数は、3桁・4桁・5桁・6桁の4種類。
1回転表示
ハブが1回転した時の表示は0.5から10.0まであります。
1回転表示と送り回転軸のリード(ピッチ)をあわせることで、送り回転軸の実際の送り量を確認することができます。
1回転表示 | |||
---|---|---|---|
ピッチ | 3桁 | 4桁 | 5桁 |
0.5 | 0.50 | 00.50 | 000.50 |
1.00 | 1.00 | 01.00 | 001.00 |
1.0 | 01.0 | 001.0 | 0001.0 |
1.25 | - | 001.2 /5 * | - |
1.5 | - | 001.5 | - |
2.0 | 02.0 | 002.0 | 0002.0 |
2.5 | - | 002.5 | 0002.5 |
3.0 | - | 003.0 | 0003.0 |
4.0 | 04.0 | 004.0 | 0004.0 |
5.0 | 05.0 | 005.0 | 0005.0 |
6.0 | - | 006.0 | 0006.0 |
8.0 | - | 008.0 | - |
10.0 | 10.0 | 010.0 | 0010.0 |
回転方向
回転方向は2種類。
読み取り方向
数値の読み取り方向は、下記の4種類。
取りつける場所にあわせて選択できます。
カラー
カラーは、オレンジとグレーの2種類。
ラインアップ
ハブの材質 | ||
---|---|---|
読み取り桁数 | スティール | ステンレス |
3桁 | - | |
4桁 | RDS |
|
5桁 | ||
6桁 | - |
|
アクセサリ
デジタルポジションインジケータ用アルミコントロールノブ
ノブの外径がインジケータ本体の幅より小さく、機械・装置の省スペース化に有効です。
ノブ外周のローレットがノブの操作性を高めています。
商品ページへ
RDS・RDSS用スペーサ
RDS、RDSS用のスペーサ。
送り回転軸が長い場合の調整用に。
商品ページへ
インジケータベース
デジタルポジションインジケータの取りつけ用ベース。
送り回転軸が不用意に回転するのを防止します。
RDS用 | RDSS用 | RDP・RDT用 | RDPS・RDTS用 | |
---|---|---|---|---|
六角穴付き止めねじ使用タイプ | RIS-B | RIP-B | ||
レバーつき・止めねじタイプ | RIS-L | RISS-L | RIP-L | RIPS-L |
レバーつき・クランピングタイプ | RIS-C | RISS-C | RIP-C | RIPS-C |
カラー
デジタルポジションインジケータ用のカラー。
デジタルポジションインジケータの軸穴径を送り回転軸にあわせて変更できます。
材質は、スティールとステンレスの2種類。
スティール製カラー
RDS、RDP、RDTに使用できます。
商品ページへ
ステンレス製カラー
RDSS、RDPS、RDTSに使用できます。
商品ページへ