寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | d | W | L | A | M | L1 | L2 | P | G | H | R | 適用 インジケータ | 質量(g) | レバー部の色 | 価格 (円) |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIPS-L | 24 | 50 | 68 | 20 | M6 | 24 | 30 | 28 | 33 | 35.5 | 45 | RDPS・RDTS | 156 | BK | 5,140 | CAD | カート | - |
RIPS-L-OR | 24 | 50 | 68 | 20 | M6 | 24 | 30 | 28 | 33 | 35.5 | 45 | RDPS・RDTS | 156 | OR | 5,140 | CAD | カート | - |
RIPS-L-SG | 24 | 50 | 68 | 20 | M6 | 24 | 30 | 28 | 33 | 35.5 | 45 | RDPS・RDTS | 156 | SG | 5,140 | CAD | カート | - |
材質・仕上げ
RIPS-L | |
---|---|
本体 | アルミニウム合金 静電塗装(つや消し黒) |
インサート | SUS304 |
レバー部 | ナイロン6(各色) |
レバー部セレーションリング | 亜鉛ダイカスト |
ねじ部 | SUS303 |
止めねじ | SUS304 |
スプリング | ステンレス鋼線 |
特長
- デジタルポジションインジケータRDPSRDTS(RDPRDT)取りつけ用ベース。
- 送り回転軸が不用意に回転するのを防止します。
- レバーは耐食性にすぐれたねじ部がステンレス製のプラクランプレバーLEMS(LEMS)を採用。
- 取りつけ穴の両面に座グリ加工をしており、両面いずれの方向からも取りつけることができます。取りつけ方向によりレバーの位置を左右どちらでも選択することができます。
- 機械・装置への取りつけは六角穴付きボルト(JIS B 1176):M4を使用してください。
- レバー部のカラーバリエーションは3色。オレンジ、シルバーグレーをご希望の場合は、品番の末尾記号により、選択できます。
末尾記号 | レバー部の色 |
---|---|
なし | つや消し黒 |
SG | つや消しシルバー |
OR | つや消しオレンジ |