• インジケータ

RIP-C

インジケータベース - クランピングタイプ(レバーつき)

Indicator Base

形状図

RIP-Cインジケータベース - クランピングタイプ(レバーつき)寸法図

*1: レバーの止めねじの頭の形を六角穴付きからヘクサロビュラ穴付きに変更しました。

寸法・CAD・価格

絞り込み

レバー部の色
すべて
BK
OR
SG

単位 : mm

品番 d W L A M L1 L2 L3 P G H R 適用 インジケータ 質量(g) レバー部の色 価格
(円)
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
RIP-C 20 50 68 20 M5 24 30 40 28 33 35.5 45 RDP・RDT 153 BK 6,530 CAD カート 在庫品
RIP-C-OR 20 50 68 20 M5 24 30 40 28 33 35.5 45 RDP・RDT 153 OR 6,530 CAD カート 在庫品
RIP-C-SG 20 50 68 20 M5 24 30 40 28 33 35.5 45 RDP・RDT 153 SG 6,530 CAD カート 在庫品
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
RIP-C
本体 アルミニウム合金
静電塗装(つや消し黒)
レバー部 ナイロン6(各色)
レバー部セレーションリング 亜鉛ダイカスト
レバーねじ部 SUM22L
四三酸化鉄皮膜(黒)
ねじ部 SCM435
四三酸化鉄皮膜(黒)
止めねじ スティール
四三酸化鉄皮膜(黒)
スプリング ステンレス鋼線またはSWPB

特長

  • デジタルポジションインジケータRDPRDTRDPRDT)取りつけ用ベース。
  • 送り回転軸が不用意に回転するのを防止します。
  • レバーはプラクランプレバーLEFLEF)を採用。
  • 取りつけ穴の両面に座グリ加工をしており、両面いずれの方向からも取りつけることができます。取りつけ方向によりレバーの位置を左右どちらでも選択することができます。
  • 機械・装置への取りつけは六角穴付きボルト(JIS B 1176):M4を使用してください。
  • レバー部のカラーバリエーションは3色。オレンジ、シルバーグレーをご希望の場合は、品番の末尾記号により、選択できます。
末尾記号 レバー部の色
なし つや消し黒
SG つや消しシルバー
OR つや消しオレンジ

使用上の注意

回転軸が挿入されていない状態でレバーを締めつけないでください。軸穴が変形し、回転軸が挿入できなくなる恐れがあります。

取りつけ

RIP-Cインジケータベース - クランピングタイプ(レバーつき)


関連商品

レバーねじ部材質がステンレス製のクランピングタイプ(レバーつき)RIPS-Cがあります。

RIP-Cインジケータベース - クランピングタイプ(レバーつき)

セットスクリュータイプ(レバーつき)RIP-Lがあります。

RIP-Cインジケータベース - クランピングタイプ(レバーつき)

セットスクリュータイプで六角穴付き止めねじで固定するRIP-Bがあります。

RIP-Cインジケータベース - クランピングタイプ(レバーつき)


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。