• 特殊ねじ
  • クリーン

六角穴付き極低頭ボルト(頭部ブラスト処理)

Socket Head Cap Screw / Special Low Head・Head Shot Blast

SSHS-HB

  • 真空
  • スペース
  • クリーン

形状図

SSHS-HB六角穴付き極低頭ボルト(頭部ブラスト処理)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ねじ径(M)
すべて
3
4
5
6
L
すべて
6
8
10
12
16
20
25

単位 : mm

品番 M L D1 L1 B t 最大締めつ
けトルク(N・m)
1袋入り数 質量
(g)
CAD
ダウンロード
SSHS-M3-6-HB 3 6 6 1.3 1.5 2 0.6 10 0.44 -
SSHS-M3-8-HB 3 8 6 1.3 1.5 2 0.6 10 0.53 -
SSHS-M3-10-HB 3 10 6 1.3 1.5 2 0.6 10 0.61 -
SSHS-M3-12-HB 3 12 6 1.3 1.5 2 0.6 10 0.69 -
SSHS-M4-6-HB 4 6 8 1.5 2 2.5 1.5 10 0.89 -
SSHS-M4-8-HB 4 8 8 1.5 2 2.5 1.5 10 1 -
SSHS-M4-10-HB 4 10 8 1.5 2 2.5 1.5 10 1.2 -
SSHS-M4-12-HB 4 12 8 1.5 2 2.5 1.5 10 1.3 -
SSHS-M4-16-HB 4 16 8 1.5 2 2.5 1.5 10 1.6 -
SSHS-M5-8-HB 5 8 9 1.5 3 3 3.1 10 0.98 -
SSHS-M5-10-HB 5 10 9 1.5 3 3 3.1 10 1.2 -
SSHS-M5-12-HB 5 12 9 1.5 3 3 3.1 10 1.5 -
SSHS-M5-16-HB 5 16 9 1.5 3 3 3.1 10 2 -
SSHS-M5-20-HB 5 20 9 1.5 3 3 3.1 10 2.5 -
SSHS-M6-10-HB 6 10 10 1.5 3 4 5.3 10 1.9 -
SSHS-M6-12-HB 6 12 10 1.5 3 4 5.3 10 2.3 -
SSHS-M6-16-HB 6 16 10 1.5 3 4 5.3 10 3 -
SSHS-M6-20-HB 6 20 10 1.5 3 4 5.3 10 3.8 -
SSHS-M6-25-HB 6 25 10 1.5 3 4 5.3 10 4.8 -

*1: 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認下さい。

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

関連サービス

材質・仕上げ

SSHS-HB
本体 SUSXM7(SUS304相当)
ブラスト処理(頭部のみ)
強度区分 A2-50

用途

成膜装置/真空装置/FPD製造装置/半導体製造装置

特長

  • ブラスト処理でねじ頭部の面粗度を粗くしています。
  • 真空蒸着などの成膜装置で、ねじ頭部に付着する蒸着物の剥がれ落ちを防止します。

SSHS-HB六角穴付き極低頭ボルト(頭部ブラスト処理)

  • 寸法・形状など特殊仕様の頭部ブラスト処理ねじも製作いたします。コンタクトセンターにお問い合わせください。

SSHS-HB六角穴付き極低頭ボルト(頭部ブラスト処理)


商品品番一覧

SSHS-M3-HB

  • SSHS-M3-6-HB
  • SSHS-M3-8-HB
  • SSHS-M3-10-HB
  • SSHS-M3-12-HB

SSHS-M4-HB

  • SSHS-M4-6-HB
  • SSHS-M4-8-HB
  • SSHS-M4-10-HB
  • SSHS-M4-12-HB
  • SSHS-M4-16-HB

SSHS-M5-HB

  • SSHS-M5-8-HB
  • SSHS-M5-10-HB
  • SSHS-M5-12-HB
  • SSHS-M5-16-HB
  • SSHS-M5-20-HB

SSHS-M6-HB

  • SSHS-M6-10-HB
  • SSHS-M6-12-HB
  • SSHS-M6-16-HB
  • SSHS-M6-20-HB
  • SSHS-M6-25-HB

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

クリーンを他の条件で探す

駆動部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

並目/細目を選ぶ

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(アルミニウム)

材質を選ぶ(チタン)

材質を選ぶ(銅合金)

材質を選ぶ(タンタル)

材質を選ぶ(モリブデン)

材質を選ぶ(タングステン)

材質を選ぶ(セラミック)

材質を選ぶ(樹脂)

クリーンにはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります