寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | B | T | 1袋入り数 | 質量 (g) |
CAD ダウンロード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPVC-M4-N-IV | M4 | 0.7 | 7 | 3.2 | 1 | 0.14 | - |
| SPVC-M4-N-GR | M4 | 0.7 | 7 | 3.2 | 1 | 0.14 | - |
関連サービス
材質・仕上げ
| SPVC-N/SPVC-W | |
|---|---|
| 本体 | H-PVC(硬質ポリ塩化ビニル) |
| 耐熱温度*1 | 35℃ |
*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。
用途
FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント
特長
- 強酸や有機溶剤、あるいは塩素・臭素などのハロゲン化合物などに対しても、すぐれた耐薬品性を有します。
- 金属製のねじが使用できない雰囲気においても使用できます。
- 使用可能温度*1(min./max.):-10℃/35℃
-
アイボリとグレーの2色から選択できます。
IV----アイボリ
GR----グレー - 樹脂ねじの特性および使用上の注意について⇒樹脂ねじの特性
廃止および後継品販売のご案内
H-PVC製の樹脂ねじは2022年1月24日(月)受注分をもちまして廃止いたします。一部を除き、後継品(新商品)を2022年1月25日(火)から販売いたします。
詳しくは
https://www.nbk1560.com/news/2021/20210512_H-PVC_SPVC/
をご確認ください。




/14306_1.jpg?upd=20260508152118&awscf_publishdate=2026-08-25 8:00)