• カップリング(軸継手)
  • オルダムカップリング

MOL-25-9.525-10

フレキシブルカップリング - オルダムタイプ - セットスクリュータイプ

Oldham-type Flexible Coupling

  • 許容ミスアライメント大
  • 電気絶縁性
  • 偏心反力小

MOL-25-9.525-10の形状図

MOLフレキシブルカップリング - オルダムタイプ - セットスクリュータイプ寸法図

単位 : mm

品番 A L W E F M ねじ締めつけ
トルク(N・m)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
MOL-25-9.525-10 25 11 28.2 11 5.5 M5 4 2,350 2,585 CAD カート 在庫品

●キー溝加工品をご購入される場合は、こちらのページの「追加工品を購入」のカートよりご注文いただけます。

品番 最大軸穴径
(mm)
常用トルク
(N・m)*1
最大トルク
(N・m)*1
最高回転数
(min-1)
慣性
モーメント
(kg・m2)*2
静的ねじり
ばね定数
(N・m/rad)
許容偏心
(mm)
許容偏角
(°)
質量
(g)*2
MOL-25-9.525-10 10 2 4 25000 3.0×10-6 140 2 3 27

*1: 負荷変動がなく、一方向回転時の値です。負荷変動が大きい、または正逆運転がある場合は余裕を持ったサイズを選択してください。周囲温度が30℃を超える場合は、常用トルク・最大トルクを下表の温度補正係数で補正してください。MOLの使用可能温度は-20℃~80℃です。詳しくは選定手順をご参照ください。
*2: 最大軸穴径での値です。

スリップトルク

スリップトルクは「カップリング ー セットスクリュータイプのスリップトルク」アルミニウム合金製カップリングをご参照ください。

周囲温度・温度補正係数

周囲温度 温度補正係数
-20℃~30℃ 1.00
30℃~40℃ 0.80
40℃~60℃ 0.70
60℃~80℃ 0.55

構造

セットスクリュータイプ

MOL外径φ16-φ32MOLMOL-C

MOL/MOL-C/MOS/MOS-C_Cフレキシブルカップリング - オルダムタイプ

MOL外径φ40-φ63

MOL/MOL-C/MOS/MOS-C_Cフレキシブルカップリング - オルダムタイプ

MOS MOS MOS-C

MOL/MOL-C/MOS/MOS-C_Cフレキシブルカップリング - オルダムタイプ

クランピングタイプ

MOL-C外径φ16-φ32MOLMOL-C

MOL/MOL-C/MOS/MOS-C_Cフレキシブルカップリング - オルダムタイプ

MOL-C外径φ40-φ63

MOL/MOL-C/MOS/MOS-C_Cフレキシブルカップリング - オルダムタイプ

MOS-C MOS MOS-C

MOL/MOL-C/MOS/MOS-C_Cフレキシブルカップリング - オルダムタイプ


MOL-25-9.525-10の材質・仕上げ

MOL
ハブ A2017
アルマイト処理*1
スペーサ ポリアセタール
六角穴付き止めねじ SCM435
四三酸化鉄皮膜(黒)
六角穴付きボルト SCM435
四三酸化鉄皮膜(黒)

*1: 軸穴の表面処理は、工程の都合により、表面処理ありとなしの部品が混在する場合がありますが、カップリングの性能上問題ありません。


MOL-25-9.525-10の特長

  • 適用モータ
MOL MOS
サーボモータ - -
ステッピングモータ - -
一般汎用モータ ◎ ◎

◎:非常にすぐれている

  • 特性
MOL MOS
許容ミスアライメント ◎ ◎
電気絶縁性 ◎ ◎
使用可能温度 -20℃~80℃ -20℃~80℃

◎:非常にすぐれている ○:すぐれている

  • オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。
  • ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。
  • ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。
  • 電気絶縁性があります。
  • 標準タイプMOLとショートタイプMOSがあります。

用途

パーツフィーダ/搬送機器

使用上の注意

Dカット軸に取りつける場合は、軸のDカット面の位置に注意してください。⇒取りつけ・メンテナンス
カップリングの外径から六角穴付きボルトが飛び出して、回転直径が外径より大きくなるサイズがあります。カップリングの干渉に注意してください。 回転直径


関連商品

交換用のスペーサMOL-SPCRがあります。
MOL-SPCR

MOLフレキシブルカップリング - オルダムタイプ - セットスクリュータイプ


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

MOL-25にはこのような商品があります

MOLにはこのような商品があります