フレキシブルカップリング - オルダムタイプ - クランピング+キータイプ
Oldham-type Flexible Coupling
単位 : mm
品番 | A | L | W | E | F | G | M | ねじ締めつけ トルク(N・m) |
標準軸穴径 D1-D2 |
価格 (円) |
CAD | 標準品を購入 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOR-15CK | 15 | 5.8 | 18.8 | 8.2 | 2.9 | 5 | M2.5 | 1 | - | 2,370 | CAD | カート | - |
MOR-17CK | 17 | 7.3 | 24.5 | 8.2 | 3.7 | 6 | M2.5 | 1 | - | 2,460 | CAD | カート | - |
MOR-20CK | 20 | 8.8 | 27.6 | 12.2 | 4.4 | 7.5 | M3 | 1.5 | - | 2,580 | CAD | カート | - |
MOR-26CK | 26 | 9.7 | 30.4 | 14.2 | 4.9 | 9.5 | M3 | 1.5 | - | 2,840 | CAD | カート | - |
MOR-30CK | 30 | 10 | 32.6 | 16.2 | 5 | 11.1 | M4 | 2.5 | - | 3,020 | CAD | カート | - |
MOR-34CK | 34 | 11.1 | 34 | 16.2 | 5.6 | 12.6 | M4 | 2.5 | - | 3,230 | CAD | カート | - |
MOR-38CK | 38 | 12.1 | 40.1 | 20.3 | 6 | 14.2 | M5 | 4 | - | 5,240 | CAD | カート | - |
MOR-45CK | 45 | 13.8 | 46 | 22.3 | 6.9 | 16 | M5 | 4 | - | 6,460 | CAD | カート | - |
MOR-55CK | 55 | 18.7 | 57 | 26.5 | 9.4 | 20 | M6 | 8 | - | 7,150 | CAD | カート | - |
MOR-68CK | 68 | 24 | 77 | 38.5 | 12 | 26 | M8 | 16 | - | 8,470 | CAD | カート | - |
品番 | 最大軸穴径 (mm) |
常用トルク (N・m)*1 |
最大トルク (N・m)*1 |
最高回転数 (min-1) |
慣性 モーメント (kg・m2)*2 |
静的ねじり ばね定数 (N・m/rad) |
許容偏心 (mm) |
許容偏角 (°) |
質量 (g)*2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOR-15CK | 6 | 1.6 | 3.2 | 42000 | 1.8×10-7 | 80 | 1 | 3 | 5 |
MOR-17CK | 6.35 | 2.2 | 4.4 | 37000 | 3.8×10-7 | 120 | 1.2 | 3 | 9 |
MOR-20CK | 10 | 3.2 | 6.4 | 31000 | 8.0×10-7 | 120 | 1.2 | 3 | 13 |
MOR-26CK | 14 | 6 | 12 | 24000 | 2.5×10-6 | 300 | 1.5 | 3 | 23 |
MOR-30CK | 14 | 15 | 30 | 21000 | 5.2×10-6 | 530 | 2 | 3 | 38 |
MOR-34CK | 16 | 16 | 32 | 18000 | 8.6×10-6 | 1000 | 2.5 | 3 | 49 |
MOR-38CK | 20 | 28 | 56 | 16000 | 1.5×10-5 | 1500 | 2.5 | 3 | 64 |
MOR-45CK | 20 | 30 | 60 | 14000 | 3.2×10-5 | 2400 | 3 | 3 | 110 |
MOR-55CK | 25 | 45 | 90 | 11000 | 1.0×10-4 | 4100 | 4 | 3 | 230 |
MOR-68CK | 35 | 80 | 160 | 9000 | 3.3×10-4 | 6400 | 4.5 | 3 | 440 |
*1: 負荷変動がなく、一方向回転時の値です。負荷変動が大きい、または正逆運転がある場合は余裕を持ったサイズを選択してください。周囲温度が30℃を超える場合は、常用トルク・最大トルクを表の温度補正係数で補正してください。MOR-CKの使用可能温度は-20℃~80℃です。
*2: 最大軸穴径での値です。
品番 | 標準軸穴径 D1-D2 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 35 | |
MOR-15CK | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MOR-17CK | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MOR-20CK | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MOR-26CK | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MOR-30CK | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MOR-34CK | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - |
MOR-38CK | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - |
MOR-45CK | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - |
MOR-55CK | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
MOR-68CK | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
●全商品に六角穴付きボルトが付属しています。
●適用軸径の推奨寸法許容差はh6およびh7です。
●ハブの一方がセットスクリュータイプ、他方がクランピングタイプその他の組み合わせのご注文にも応じます。
●標準軸穴径以外の特殊品も製作いたします。コンタクトセンターへお問い合わせください。
周囲温度 | 温度補正係数 |
---|---|
-20℃~30℃ | 1.00 |
30℃~40℃ | 0.80 |
40℃~60℃ | 0.70 |
60℃~80℃ | 0.55 |
単位 : N・m
品番 | 軸穴径 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | 6.35 | 8 | 9.525 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 35 | |
MOR-12C | 0.8 | 1.9 | 2.4 | ||||||||||||||||
MOR-15C | 2.3 | 3.5 | 4.8 | ||||||||||||||||
MOR-17C | 2.7 | 3.6 | 4 | ||||||||||||||||
MOR-20C | 3.7 | 4.2 | 4.3 | 5.7 | 6.1 | ||||||||||||||
MOR-26C | 4 | 6.4 | 9.3 | 11 | |||||||||||||||
MOR-30C | 7.5 | 13 | 13 | 17 | 20 | ||||||||||||||
MOR-34C | 16 | 18 | 23 | 30 | |||||||||||||||
MOR-38C | 19 | 20 | 24 | 30 | 34 | 37 | 38 | ||||||||||||
MOR-45C | 34 | 41 | 42 | 44 | 48 | ||||||||||||||
MOR-55C | 73 | 75 | 88 | ||||||||||||||||
MOR-68C | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 |
軸の寸法許容差h7、硬度34-40HRC、MOR-Cの寸法・価格表に記載のねじ締めつけトルクの値での試験値であり保証値ではありません。
スリップトルクは使用条件により変化します。事前に実際と同じ条件でテストしてください。
MOR-CK | |
---|---|
ハブ | A2017 アルマイト処理 |
スペーサ | ポリアセタール |
六角穴付き止めねじ | SCM435 四三酸化鉄皮膜(黒) |
六角穴付きボルト | SCM435 四三酸化鉄皮膜(黒) |
MOR | |
---|---|
サーボモータ | ● |
ステッピングモータ | ● |
一般汎用モータ | ◎ |
MOR | |
---|---|
高トルク | ◎ |
許容ミスアライメント | ◎ |
偏心反力小 | ◎ |
電気絶縁性 | ◎ |
使用可能温度 | -20℃~80℃ |
Dカット軸に取りつける場合は、軸のDカット面の位置に注意してください。⇒取り付け・メンテナンス
カップリングの外径から六角穴付きボルトが飛び出して、回転直径が外径より大きくなるサイズがあります。カップリングの干渉に注意してください。
単位 : mm
標準軸穴径 D |
キー溝 | キー | |||
---|---|---|---|---|---|
b | t | 呼び寸法 b×h |
|||
基準 寸法 |
許容差 (JS9) |
基準 寸法 |
許容差 | ||
6 | 2 | ±0.0125 | 1.0 | 0~+0.1 | 2×2 |
8 | 3 | ±0.0125 | 1.4 | 0~+0.1 | 3×3 |
10・12 | 4 | ±0.0150 | 1.8 | 0~+0.1 | 4×4 |
14・15・16 | 5 | ±0.0150 | 2.3 | 0~+0.1 | 5×5 |
18・20・22 | 6 | ±0.0150 | 2.8 | 0~+0.1 | 6×6 |
25・28 | 8 | ±0.0180 | 3.3 | 0~+0.2 | 8×7 |
30・35 | 10 | ±0.0180 | 3.3 | 0~+0.2 | 10×8 |
JIS B 1301より引用
影響 | |
---|---|
耐候性 | わずかに変色 |
耐弱酸性 | 大体耐える |
耐強酸性 | 侵される |
耐弱アルカリ性 | 大体耐える |
耐強アルカリ性 | 大体耐える |
耐有機溶剤性 | 抵抗性を有する |
試験方法 | 単位 | ポリアセタール | |
---|---|---|---|
密度 | ISO 1183 | g/cm3 | 1.36 |
吸水率 (23℃、浸漬24hr) |
ISO 62 | % | 0.7 |
引張強さ | ISO 527-1、2 | N/mm2 | 52 |
曲げ強さ | ISO 178 | N/mm2 | 72 |
シャルピー衝撃強さ (ノッチ付き) |
ISO 179/1eA | kJ/m2 | 5.9 |
荷重たわみ温度 (1.8MPa) |
ISO 75-1、2 | ℃ | 85 |
絶縁破壊強さ (3mmt) |
IEC 60243-1 | kV/mm | 20 |
体積抵抗率 | IEC 60093 | Ω・cm | 1×1014 |
燃焼性 | UL94 | - | HB |
●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。
商品に関するお問い合わせなど、
お気軽にご連絡ください。