公開日:2025年05月21日

ステーキ肉の焼き方事例と温度確認方法

このエントリーをはてなブックマークに追加

分厚いステーキ肉をおいしく上手に焼ける 本格的な鋳鉄製グリルプレートWF10

main

ステーキ肉の焼き方事例1 <肉の厚さ27mm>

材料: 国産牛ヒレ肉用ステーキ/シャトーブリアン 厚さ27mm 143g
熱源: カセットコンロ

①お肉を常温で60分放置して、手で触って冷たくなく、ほど良い柔らかさにします。
②お肉全体の厚みが均等になるよう形を整えます。
③グリルプレートを中火で200℃くらいに温めます。温まったらとろ火にして、グリルプレートの
温度を180~200℃で維持します。

 温度の確認方法動画▶
④牛脂をプレートに塗布します。
⑤焼く直前に、肉の片面に1~2gの塩を均等に塗りつけて、その面から焼きます。
1-1

⑥片面を90秒焼いた後、クロスの焼き目をつけるために肉を90度回転して置き、さらに90秒焼きます。
⑦お肉の上面に塩を塗りつけて、裏返し、もう片面もとろ火で90秒焼きます。

⑧グリルプレートからお肉を取り出して、アルミホイルで包み4分間寝かせます。

⑨グリルプレートにお肉を戻して、30秒ほど焼いて温めたら挽きたての胡椒を振りかけます。
⑩プレートの上でカットして完成です。

ステーキ肉の焼き方事例2 <肉の厚さ20mm>

材料: 和牛ヒレ肉用ステーキ/シャトーブリアン(岩手産) 厚さ20mm 102g
熱源: カセットコンロ

①お肉を常温で60分放置して、手で触って冷たくなく、ほど良い柔らかさにします。
②お肉全体の厚みが均等になるよう形を整えます。
③グリルプレートを中火で200℃くらいに温めます。温まったらとろ火にして、グリルプレートの
温度を180~200℃で維持します。

 温度の確認方法動画▶
④牛脂をプレートに塗布します。
⑤焼く直前に、肉の片面に1~2gの塩を均等に塗りつけて、その面から焼きます。

⑥片面を90秒焼いた後、クロスの焼き目をつけるために肉を90度回転して置き、さらに90秒焼きます。
⑦お肉の上面に塩を塗りつけて、裏返し、もう片面もとろ火で60秒焼きます。
⑧消火して、プレート上で1分放置します。

⑨挽きたての胡椒を振りかけます。
⑩プレートの上でカットして完成です。

ステーキ肉の焼き方事例3 <肉の厚さ10mm>

材料: 国産黒毛和牛サーロインステーキ 厚さ10mm 226g
熱源: カセットコンロ

①お肉を常温で60分放置して、手で触って冷たくなく、ほど良い柔らかさにします。
②グリルプレートを中火で200℃くらいに温めます。温まったらとろ火にして、グリルプレートの
温度を180~200℃で維持します。

 温度の確認方法動画▶
③牛脂をプレートに塗布します。
④焼く直前に、肉の片面に1~2gの塩を均等に塗りつけて、その面から焼きます。

⑤片面を90秒焼いた後、クロスの焼き目をつけるために肉を90度回転して置き、さらに90秒焼きます。
⑥お肉の上面に塩を塗りつけて、裏返し、もう片面もとろ火で60秒焼きます。

⑦プレートの上でカットして完成です。
 ミディアムの仕上がりになりました。レアがお好みの場合は焼き時間を調整してください。

温度の確認方法

グリルプレートの中央に水滴を垂らし、蒸発時間を観察することで、温度を確認することができます。

【水滴蒸発までの時間】
 180℃:約4秒
 200℃:約2秒
 220℃:約1秒



このエントリーをはてなブックマークに追加