• インデックスプランジャ

PIPB-X

インデックスプランジャ用ブシュ

Locator for Indexing Plunger

形状図

PIPB-Xインデックスプランジャ用ブシュ寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 d D1 F G H R e t E K1 K2 適用インデックスプランジャ 質量
(g)
価格
(円)
CAD
ダウンロード
標準品を購入 備考
PIPB-4-X 4.1 6 22 16.5 10 3.3 7 4 14 4 8.5 PBX-4-*・PBY-4-A 10 1,260 CAD カート -
PIPB-5-X 5.1 8 28 22 13.5 4.3 9.5 4.5 18 5 12 PBX-5-*・PBY-5-A 20 1,550 CAD カート -
PIPB-6-X 6.2 10 32 27.5 15.5 5.4 10.5 5 21 5.5 16.5 PBX-6-*・PBY-6-A 34 1,960 CAD カート -
PIPB-8-X 8.2 12 34 33 18.5 5.4 12.5 6 23 5.5 22 PBX-8-*・PBY-8-A 50 2,340 CAD カート -
PIPB-10-X 10.2 14.5 39 35 21.75 6.8 14.5 6 27 6 23 PBX-10-*・PBY-10-A 68 2,890 CAD カート -

材質・仕上げ

PIPB-X
本体 スティール
静電塗装(つや消し黒)

特長

  • インデックスプランジャPBXPBXPBYPBY)と組み合わせて使用するピン穴ブシュ。
  • 取りつけ穴は長穴のため、位置調整が容易です。
  • 取りつけには市販の六角穴付きボルトなどを使用してください。

使用例

扉のラッチ機構として。

PIPB-Xインデックスプランジャ用ブシュ


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事