• ゴムバンパ(防振ゴム)

ゴムバンパ - ねじつき - 円錐形状(めねじ)

Rubber Bumper with Screw

FGBB-E

形状図

FGBB-Eゴムバンパ - ねじつき - 円錐形状(めねじ)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

D
すべて
20
30
35
50
M(並目)
ねじの呼び
すべて
M6
M8
M10

単位 : mm

品番 D H M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lf t ばね定数
(N/mm) *1
最大荷重
(N) *1
最大たわみ量
(mm) *1
質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
FGBB-20-24-M6-E-55 20 24 M6 1 6 2 22 130 6 9 270 297 CAD カート 在庫品
FGBB-30-30-M8-E-55 30 30 M8 1.25 8 2 35 260 7.5 27 480 528 CAD カート 在庫品
FGBB-30-36-M8-E-55 30 36 M8 1.25 8 2 36 320 9 26 520 572 CAD カート 在庫品
FGBB-35-40-M8-E-55 35 40 M8 1.25 8 2 30 300 10 30 580 638 CAD カート 在庫品
FGBB-50-61-M8-E-55 50 61 M8 1.25 8 2 39 600 15.25 114 1,840 2,024 CAD カート 在庫品
FGBB-50-68-M10-E-55 50 68 M10 1.5 10 2 52 890 17 124 1,240 1,364 CAD カート 在庫品

*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
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
FGBB-EE
本体 NR(天然ゴム)
硬度ショアA55±5
ねじ部 スティール
三価クロメート処理
カバーシート スティール
三価クロメート処理

特長

  • 取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ。装置・機械への取りつけが容易です。
  • 放物線状に成形されたバンパが累進的な弾性力を発生し、良好な衝撃・振動吸収性能が得られます。
  • 片側めねじタイプ。
  • ゴムは環境に配慮したNR(天然ゴム)を使用。

性能値訂正のご案内

ゴムバンパ(防振ゴム)の性能値に関して、より実際の使用条件に近い設定にした試験装置で
再試験した結果、性能値に変更がありましたので、下記の通り訂正いたします。
なお、本変更による商品自体の変更はございません。

詳しくは、
https://www.nbk1560.com/news/2022/20220518_3/
をご確認ください。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ゴムバンパ(防振ゴム)を他の条件で探す

ねじ部材質を選ぶ

形状を選ぶ

外径を選ぶ

ねじの呼びを選ぶ

ゴムバンパ(防振ゴム)にはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります