寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | D | H | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lf | t | ばね定数 (N/mm) |
最大荷重 (N) |
最大たわみ量 (mm) |
質量 (g) |
価格 (円) |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGBB-20-24-M6-E-55 | 20 | 24 | M6 | 1 | 6 | 2 | 166 | 100 | 6 | 9 | 230 | CAD | カート | 在庫品 |
FGBB-30-30-M8-E-55 | 30 | 30 | M8 | 1.25 | 8 | 2 | 24 | 150 | 6.25 | 27 | 410 | CAD | カート | 在庫品 |
FGBB-30-36-M8-E-55 | 30 | 36 | M8 | 1.25 | 8 | 2 | 26.6 | 200 | 7.5 | 26 | 440 | CAD | カート | 在庫品 |
FGBB-35-40-M8-E-55 | 35 | 40 | M8 | 1.25 | 8 | 2 | 65 | 650 | 10 | 30 | 490 | CAD | カート | 在庫品 |
FGBB-50-61-M8-E-55 | 50 | 61 | M8 | 1.25 | 8 | 2 | 50 | 750 | 15 | 114 | 1,840 | CAD | カート | 在庫品 |
FGBB-50-68-M10-E-55 | 50 | 68 | M10 | 1.5 | 10 | 2 | 50 | 850 | 17 | 124 | 1,060 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
FGBB-EE | |
---|---|
本体 | NR(天然ゴム) 硬度ショアA55±5 |
ねじ部 | スティール 三価クロメート処理 |
カバーシート | スティール 三価クロメート処理 |
特長
- 取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ。装置・機械への取りつけが容易です。
- 放物線状に成形されたバンパが累進的な弾性力を発生し、良好な衝撃・振動吸収性能が得られます。
- 片側めねじタイプ。
- ゴムは環境に配慮したNR(天然ゴム)を使用。