寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | L | L1 | 読み取り方向 | 質量 (g) |
価格 (円) |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSP-50-R-K | 58 | 50 | ゼロ点左 | 2.5 | 200 | CAD | カート | - |
FSP-100-R-K | 108 | 100 | ゼロ点左 | 4.7 | 300 | CAD | カート | - |
FSP-150-R-K | 158 | 150 | ゼロ点左 | 6.9 | 400 | CAD | カート | - |
FSP-200-R-K | 208 | 200 | ゼロ点左 | 9.1 | 480 | CAD | カート | - |
FSP-50-L-K | 58 | 50 | ゼロ点右 | 2.5 | 200 | CAD | カート | - |
FSP-100-L-K | 108 | 100 | ゼロ点右 | 4.7 | 300 | CAD | カート | - |
FSP-150-L-K | 158 | 150 | ゼロ点右 | 6.9 | 400 | CAD | カート | - |
FSP-200-L-K | 208 | 200 | ゼロ点右 | 9.1 | 480 | CAD | カート | - |
FSP-50-C-K | 58 | 50 | 中央振分 | 2.5 | 200 | CAD | カート | - |
FSP-100-C-K | 108 | 100 | 中央振分 | 4.7 | 300 | CAD | カート | - |
FSP-150-C-K | 158 | 150 | 中央振分 | 6.9 | 400 | CAD | カート | - |
FSP-200-C-K | 208 | 200 | 中央振分 | 9.1 | 480 | CAD | カート | - |
材質・仕上げ
FSP-K | |
---|---|
本体 | SUS304 |
特長
- 横型のスケールプレート。接着テープつきで機械・装置などにそのまま貼りつけて使用できます。
- 搬送ラインなどの調整シャフトや、スライドテーブルの位置合わせに便利です。
- 50・100・150・200mmのスケール長を標準化。
- ステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
- 角部はRです。容易に剥がれません。
- 取りつけ穴つき。貼りつけ後、ねじでより確実に固定することができます。
- FSP-50-*-Kに接着テープはついていません。ねじでそのまま固定してください。
- 目盛りタイプは3種類。品番の記号により選択できます。
記号 | 目盛り |
---|---|
R-K | ゼロ点左 |
L-K | ゼロ点右 |
C-K | 中央振分 |
使用上の注意
- FSP-Kスケールプレートの目盛りは目安として使用してください。
- 貼りつけ面の油・ゴミなどをきれいに拭き取ってから貼りつけてください。