• パワークランパー(空気圧クランプ式)

CLHA-10-1

クランピングボルト用ホルダー

Holders for Clamping Bolts

CLHA-10-1の形状図

CLHAクランピングボルト用ホルダー寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 B1 A A1 A2 B B2 d M1 M2 L H 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
CLHA-10-1 10 37 12 14.5 13 - 7 M8 M5 19.5 10 20 10,300 11,330 CAD カート 実働15日目出荷

CLHA-10-1の材質・仕上げ

CLHA
本体 スティール(S45C相当)
無電解ニッケルメッキ
パワークランパー用
センタリングガイドブシュCLGB
スティール
四三酸化鉄皮膜(黒)
六角穴付きボルト スティール
四三酸化鉄皮膜(黒)

CLHA-10-1の特長

  • CLPV CLPH CLPCのクランプアームに取りつけるクランピングボルト用ホルダーです。
  • 品番の末尾記号により、取りつけるクランピングボルトの数を選択できます。
    CLHA-**-1----1本取りつけタイプ
    CLHA-**-2----2本取りつけタイプ
  • CLHA-**-2は、二本のクランピングボルトを取りつけることでシート状のワークをクランプできます。
    シート状のワークをクランプする場合、ギザボールつきクランピングボルトSCB-GBとSCBS-GBが適しています。
  • 取りつけ用の六角穴付きボルトとパワークランパー用センタリングガイドブシュCLGBが付属しています。

使用例

CLHAクランピングボルト用ホルダー

CLHAクランピングボルト用ホルダー


適用サイズ

品番 パワークランパー適用サイズ
CLHA-10 CLPV-20, CLPH-20, CLPC-20
CLHA-12 CLPV-32, CLPH-32, CLPC-32
CLHA-16 CLPV-40, CLPH-40, CLPC-40
CLHA-18 CLPV-50, CLPH-50

関連商品

パワークランパー用センタリングガイドブシュCLGBがあります。
CLGB

CLHA


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

CLHAにはこのような商品があります

パワークランパー(空気圧クランプ式)にはこのような商品があります