クリーン洗浄・クリーン梱包サービス

印刷用PDFダウンロードボタン
クリーン洗浄・クリーン梱包サービス

サービス紹介動画

動画内のクリーン度は「米国連邦規格(Fed,Std,209E)」の清浄度クラスです。

サービス内容

  • NBK商品をクリーン洗浄・クリーン梱包します。
    洗浄・梱包はクリーンルームで行います。
    FPD製造装置・半導体製造装置・医療機器・食品機械 に組み込まれる部品やクリーンルームで使用する部品に。

クリーン洗浄

  • 洗浄は清浄度ISOクラス7(クラス10000*1)の洗浄ルームで行います。
  • 空気中の浮遊微粒子・浮遊微生物の量を確認し、清浄度を管理しています。
  • 商品にあわせて、USC超音波洗浄・IPAIPA洗浄が選択できます。
  • *1: ()内は「米国連邦規格(Fed,Std,209E)」の清浄度クラスです。

クリーン梱包

  • クリーン洗浄した商品をクリーンルーム内で梱包します。
  • 梱包空間の清浄度はISOクラス4(クラス10*1)です。
  • *1: ()内は「米国連邦規格(Fed,Std,209E)」の清浄度クラスです。

クリーン洗浄・クリーン梱包の工程

  • USC超音波洗浄(ステンレスなどの錆びにくい材質に対応)

  • IPAIPA洗浄(鉄などの錆びやすい材質に対応)

クリーン洗浄の効果の確認

パーティクル測定

USC超音波洗浄済み・IPAIPA洗浄済み・未処置それぞれの試験片を超純水で洗浄し、洗浄後に超純水中に浮遊するパーティクル数を測定しました。
洗浄効果が高いと、浮遊するパーティクル数が少なくなります。

超純水中に浮遊するパーティクル数
単位:個
パーティクルサイズ  USC超音波洗浄  IPAIPA洗浄  未処理
≧0.3μm 220,000 7,000,000 210,000,000
≧0.5μm   51,000 1,900,000   37,000,000
≧0.7μm   15,000    640,000     9,700,000
≧1.0μm
    3,100    160,000     1,400,000
≧2.0μm        280      29,000        240,000
  • 表中の数値は実際の試験値であり、保証値ではありません。

残留油分測定

クリーン洗浄後に商品の表面に残った残留油分を測定しました。
クリーン洗浄後の残留油分
  USC超音波洗浄  IPAIPA洗浄 
残留油分 0.3mg/ft2 1.5mg/ft2
  • 表中の値は実際の試験値です。商品の大きさや・形状により結果は変化します。
  • NBKでは定期的に残留油分測定を行い、USC超音波洗浄後の残留油分が1mg/ft2以下であることを確認しています。

対象商品

  • 対象商品には商品ページに「クリーン洗浄・クリーン梱包済み」の表示があります。 洗浄方法はUSC超音波洗浄です。
クリーン洗浄・クリーン梱包済み
  • 対象商品には各商品ページの関連サービスの項目に「クリーン洗浄・クリーン梱包サービス」の表示があります。
クリーン洗浄・クリーン梱包サービス
  • 1回のクリーン洗浄・クリーン梱包で対応できるサイズは、250mm(縦)×300mm(横)×100mm(高さ)以下です。
  • カタログ記載以外の商品や、ご指定の洗浄方法・梱包方法にも対応します。コンタクトセンターへお問い合わせください。

ご利用方法

クリーン洗浄・クリーン梱包を行う商品品番および洗浄方法をご指定のうえ、お問い合わせください。
<洗浄方法>
USC超音波洗浄(ステンレスなどの錆びにくい材質に対応)
IPAIPA洗浄(鉄などの錆びやすい材質に対応)


お問い合わせフォーム

手数料・納期

回数 価格(円) 納期
1回 3,300 実働3日目出荷

  • クリーン洗浄・クリーン梱包サービスの価格・納期です。商品本体の価格・納期は含まれておりません。
  • 商品の形状・材質・表面処理によって、対応できない場合があります。
  • 土曜日・日曜日・祝日は実働日から除外いたします。
  • 例: 2日(金曜日)の14:00までにご注文いただいた商品は、5日(月曜日)が実働1日目となり、実働3日目の7日(水曜日)に出荷いたします。
  • 他のサービスと組み合わせる場合は、コンタクトセンターへお問い合わせください。

ご注意

  • 1回のクリーン洗浄・クリーン梱包で対応できるサイズは、250mm(縦)×300mm(横)×100mm(高さ)以下です。 このサイズを超えた場合、回数を増やしての対応となります。
  • 鉄などの錆びやすい材質には超音波洗浄はできません。
  • 本サービス適用の場合、1袋入り数は当社任意となります。1袋入り数の変更をご希望の場合、別途料金で対応可能です。コンタクトセンターへお問い合わせください。
  • 他のサービスとの併用についてはお問い合わせください。