• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • 脱落防止ねじ・全ねじ

SSCZS

精密機器用脱落防止なべ小ねじ(微細ねじ)

Pan Head Miniature Captive Screw for Precision Instruments

  • スペース
  • 微細

形状図

SSCZS精密機器用脱落防止なべ小ねじ(微細ねじ)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ねじ径(M)
すべて
1.4
1.6
1.7
2
2.5
2.6
L
すべて
4
5
6
8
10

単位 : mm

品番 M L Lm D1 L1 dc 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) 備考
SSCZS-M1.4-4 1.4 4 2 2 0.5 1.0-0.1~0 1 0.04 280 CAD カート -
SSCZS-M1.4-5 1.4 5 2 2 0.5 1.0-0.1~0 1 0.05 280 CAD カート -
SSCZS-M1.4-6 1.4 6 2 2 0.5 1.0-0.1~0 1 0.05 280 CAD カート -
SSCZS-M1.4-8 1.4 8 2 2 0.5 1.0-0.1~0 1 0.06 280 CAD カート -
SSCZS-M1.6-4 1.6 4 2 2.3 0.5 1.1-0.1~0 1 0.05 280 CAD カート -
SSCZS-M1.6-5 1.6 5 2 2.3 0.5 1.1-0.1~0 1 0.06 280 CAD カート -
SSCZS-M1.6-6 1.6 6 2 2.3 0.5 1.1-0.1~0 1 0.07 280 CAD カート -
SSCZS-M1.6-8 1.6 8 2 2.3 0.5 1.1-0.1~0 1 0.08 280 CAD カート -
SSCZS-M1.7-4 1.7 4 2 2.5 0.5 1.2-0.1~0 1 0.06 280 CAD カート -
SSCZS-M1.7-5 1.7 5 2 2.5 0.5 1.2-0.1~0 1 0.07 280 CAD カート -
SSCZS-M1.7-6 1.7 6 2 2.5 0.5 1.2-0.1~0 1 0.07 280 CAD カート -
SSCZS-M1.7-8 1.7 8 2 2.5 0.5 1.2-0.1~0 1 0.08 280 CAD カート -
SSCZS-M2-4 2 4 2.5 3 0.6 1.4-0.15~0 1 0.09 280 CAD カート -
SSCZS-M2-5 2 5 2.5 3 0.6 1.4-0.15~0 1 0.1 280 CAD カート -
SSCZS-M2-6 2 6 2.5 3 0.6 1.4-0.15~0 1 0.11 280 CAD カート -
SSCZS-M2-8 2 8 2.5 3 0.6 1.4-0.15~0 1 0.13 280 CAD カート -
SSCZS-M2.5-6 2.5 6 3 3.8 0.8 1.8-0.15~0 1 0.21 280 CAD カート -
SSCZS-M2.5-8 2.5 8 3 3.8 0.8 1.8-0.15~0 1 0.23 280 CAD カート -
SSCZS-M2.5-10 2.5 10 3 3.8 0.8 1.8-0.15~0 1 0.25 280 CAD カート -
SSCZS-M2.6-6 2.6 6 3 4 0.8 1.8-0.15~0 1 0.22 290 CAD カート -
SSCZS-M2.6-8 2.6 8 3 4 0.8 1.8-0.15~0 1 0.24 290 CAD カート -
SSCZS-M2.6-10 2.6 10 3 4 0.8 1.8-0.15~0 1 0.26 290 CAD カート -
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
SSCZS
本体 SUSXM7(SUS304相当)

用途

精密機器内の保護カバー・検査治具の固定/CEマーキング対応
小型精密機器/電気・電子機器

特長

  • 精密機器内の取りつけ・取りはずしが頻繁な箇所の固定に。
  • M1.4~M2.6。精密機器用のなべ小ねじ。
  • CEマーキングの対応に。⇒脱落防止ねじシリーズ

使用上の注意

  • カバー側のねじ穴の内径はdc寸法以上としてください。
  • カバーの厚さは0.3mm以上としてください。

取りつけ例

カバーにねじ穴を加工して、SSCZSのねじ部を貫通させてください。ねじをフレームから取りはずしても、SSCZSのねじ部がカバーのねじ穴に引っかかるため、SSCZSがカバーから抜け落ちることはありません。

SSCZS精密機器用脱落防止なべ小ねじ(微細ねじ)