寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | D2 | L1 | L2 | B | t | t1 | 1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFSS-M8-12-ALK | M8 | 1.25 | 12 | 17 | 13 | 8 | 全ねじ | 6 | 4 | 1.6 | 10 | 11 | 1,850 | 2,035 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SFSS-M8-16-ALK | M8 | 1.25 | 16 | 17 | 13 | 8 | 全ねじ | 6 | 4 | 1.6 | 10 | 13 | 1,900 | 2,090 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SFSS-M8-20-ALK | M8 | 1.25 | 20 | 17 | 13 | 8 | 全ねじ | 6 | 4 | 1.6 | 10 | 14 | 1,970 | 2,167 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SFSS-M8-25-ALK | M8 | 1.25 | 25 | 17 | 13 | 8 | 全ねじ | 6 | 4 | 1.6 | 10 | 15 | 2,130 | 2,343 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SFSS-M8-30-ALK | M8 | 1.25 | 30 | 17 | 13 | 8 | 全ねじ | 6 | 4 | 1.6 | 10 | 17 | 2,200 | 2,420 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
関連サービス
材質・仕上げ
| SFSS-ALK | |
|---|---|
| 本体 | SUSXM7(SUS304相当) |
| ナイロン溶着 | ナイロン11 |
| 強度区分 | A2-70 |
用途
ねじの戻り止め・脱落防止機器・装置構造体/一般産業機械
特長
- 頭部のフランジによって座面が大きくなるため、通常の六角穴付きボルトと比べ被締結材にかかる圧力が分散され、座面陥没が生じにくくなっています。また、キリ穴径が大きい場合でも、座面を確保することができます。
- 座金の組み込み作業が不要で、部品点数を削減できます。
- 座金を使用していないため、ロボットによるねじ締め自働化に最適です。
- ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。
- 締結力を失っても、戻り回転が抑制されるため、ねじの脱落を防止します。
- ナイロン溶着の耐熱温度は120℃です。



/11576_1.jpg?upd=20260508152001&awscf_publishdate=2026-07-30 19:00)