• 特殊ねじ
  • 耐薬品

SPPVC-M6-H

樹脂ねじ(H-PVC / 六角ボルト)

Plastic Screw H-PVC / Hexagon Head Screw

  • 耐薬品

形状図

SPPVC-H樹脂ねじ(H-PVC / 六角ボルト)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M6
L
すべて
10
12
15
16
20
25
30
35
40

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L B L1 L2 引張破断
荷重(N)*1
ねじり破断
トルク
(N・m)*1
質量
(g)
CAD
ダウンロード
SPPVC-M6-10-H M6 1 10 10 4 全ねじ 950 0.98 0.74 -
SPPVC-M6-12-H M6 1 12 10 4 全ねじ 950 0.98 0.82 -
SPPVC-M6-15-H M6 1 15 10 4 全ねじ 950 0.98 0.88 -
SPPVC-M6-16-H M6 1 16 10 4 全ねじ 950 0.98 0.93 -
SPPVC-M6-20-H M6 1 20 10 4 全ねじ 950 0.98 1 -
SPPVC-M6-25-H M6 1 25 10 4 全ねじ 950 0.98 1.2 -
SPPVC-M6-30-H M6 1 30 10 4 全ねじ 950 0.98 1.3 -
SPPVC-M6-35-H M6 1 35 10 4 全ねじ 950 0.98 1.5 -
SPPVC-M6-40-H M6 1 40 10 4 全ねじ 950 0.98 1.6 -

*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。推奨締めつけトルクはねじり破断トルクの50%です。

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

関連サービス

材質・仕上げ

SPPVC-H
本体 H-PVC(硬質ポリ塩化ビニル)(グレー)
耐熱温度*1 60℃

*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。


用途

FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント

特長

  • 有機溶剤、あるいは塩素・臭素などのハロゲン化合物などに対して、すぐれた耐薬品性を有します。
  • 金属製のねじが使用できない環境でも使用できます。
  • 樹脂ねじの特性および使用上の注意について⇒樹脂ねじの特性

使用上の注意

H-PVCねじは成形時にねじの累積ピッチのずれが生じるため、ナットと組み合わせてご使用ください。ナットを使用しない場合は、めねじとのはめあいを20mm以下にしてください。

関連商品

H-PVCの六角ナットSPPVC-Nがあります。
SPPVC-N

SPPVC-H樹脂ねじ(H-PVC / 六角ボルト)


廃止のご案内

硬質ポリ塩化ビニル(H-PVC)製 樹脂ねじ 「SPPVC」 シリーズを、下記の通り廃止いたします。
お客さまには設計変更などのご⾯倒をお掛けしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申しあげます。
詳しくは、
https://www.nbk1560.com/news/2023/20230220/
をご確認ください。

関連サービス

商品品番一覧

SPPVC-M10-H

  • SPPVC-M10-15-H
  • SPPVC-M10-20-H
  • SPPVC-M10-25-H
  • SPPVC-M10-30-H
  • SPPVC-M10-35-H
  • SPPVC-M10-40-H
  • SPPVC-M10-50-H

SPPVC-M12-H

  • SPPVC-M12-25-H
  • SPPVC-M12-30-H
  • SPPVC-M12-35-H
  • SPPVC-M12-40-H
  • SPPVC-M12-45-H
  • SPPVC-M12-50-H
  • SPPVC-M12-55-H
  • SPPVC-M12-60-H
  • SPPVC-M12-65-H
  • SPPVC-M12-70-H

SPPVC-M4-H

  • SPPVC-M4-10-H
  • SPPVC-M4-12-H
  • SPPVC-M4-15-H
  • SPPVC-M4-20-H
  • SPPVC-M4-25-H

SPPVC-M5-H

  • SPPVC-M5-10-H
  • SPPVC-M5-12-H
  • SPPVC-M5-15-H
  • SPPVC-M5-20-H
  • SPPVC-M5-25-H
  • SPPVC-M5-30-H
  • SPPVC-M5-35-H

SPPVC-M6-H

  • SPPVC-M6-10-H
  • SPPVC-M6-12-H
  • SPPVC-M6-15-H
  • SPPVC-M6-16-H
  • SPPVC-M6-20-H
  • SPPVC-M6-25-H
  • SPPVC-M6-30-H
  • SPPVC-M6-35-H
  • SPPVC-M6-40-H

SPPVC-M8-H

  • SPPVC-M8-10-H
  • SPPVC-M8-20-H
  • SPPVC-M8-25-H
  • SPPVC-M8-30-H
  • SPPVC-M8-35-H
  • SPPVC-M8-40-H
  • SPPVC-M8-50-H

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

耐薬品を他の条件で探す

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじの呼び(インチねじ)を選ぶ

並目/細目を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

ねじ長さを選ぶ(inch)

材質を選ぶ(アルミニウム)

材質を選ぶ(チタン)

材質を選ぶ(タンタル)

材質を選ぶ(タングステン)

材質を選ぶ(セラミック)

耐薬品にはこのような商品があります