寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | B | L1 | L2 | 引張破断 荷重(N)*1 |
ねじり破断 トルク (N・m)*1 |
質量 (g) |
CAD ダウンロード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPPVC-M4-10-H | M4 | 0.7 | 10 | 7 | 2.8 | 全ねじ | 425 | 0.34 | 0.29 | - |
| SPPVC-M4-12-H | M4 | 0.7 | 12 | 7 | 2.8 | 全ねじ | 425 | 0.34 | 0.31 | - |
| SPPVC-M4-15-H | M4 | 0.7 | 15 | 7 | 2.8 | 全ねじ | 425 | 0.34 | 0.35 | - |
| SPPVC-M4-20-H | M4 | 0.7 | 20 | 7 | 2.8 | 全ねじ | 425 | 0.34 | 0.41 | - |
| SPPVC-M4-25-H | M4 | 0.7 | 25 | 7 | 2.8 | 全ねじ | 425 | 0.34 | 0.47 | - |
| SPPVC-M5-10-H | M5 | 0.8 | 10 | 8 | 3.5 | 全ねじ | 683 | 0.62 | 0.45 | - |
| SPPVC-M5-12-H | M5 | 0.8 | 12 | 8 | 3.5 | 全ねじ | 683 | 0.62 | 0.5 | - |
| SPPVC-M5-15-H | M5 | 0.8 | 15 | 8 | 3.5 | 全ねじ | 683 | 0.62 | 0.56 | - |
| SPPVC-M5-20-H | M5 | 0.8 | 20 | 8 | 3.5 | 全ねじ | 683 | 0.62 | 0.66 | - |
| SPPVC-M5-25-H | M5 | 0.8 | 25 | 8 | 3.5 | 全ねじ | 683 | 0.62 | 0.76 | - |
| SPPVC-M5-30-H | M5 | 0.8 | 30 | 8 | 3.5 | 全ねじ | 683 | 0.62 | 0.89 | - |
| SPPVC-M5-35-H | M5 | 0.8 | 35 | 8 | 3.5 | 全ねじ | 683 | 0.62 | 0.97 | - |
| SPPVC-M6-10-H | M6 | 1 | 10 | 10 | 4 | 全ねじ | 950 | 0.98 | 0.74 | - |
| SPPVC-M6-12-H | M6 | 1 | 12 | 10 | 4 | 全ねじ | 950 | 0.98 | 0.82 | - |
| SPPVC-M6-15-H | M6 | 1 | 15 | 10 | 4 | 全ねじ | 950 | 0.98 | 0.88 | - |
| SPPVC-M6-16-H | M6 | 1 | 16 | 10 | 4 | 全ねじ | 950 | 0.98 | 0.93 | - |
| SPPVC-M6-20-H | M6 | 1 | 20 | 10 | 4 | 全ねじ | 950 | 0.98 | 1 | - |
| SPPVC-M6-25-H | M6 | 1 | 25 | 10 | 4 | 全ねじ | 950 | 0.98 | 1.2 | - |
| SPPVC-M6-30-H | M6 | 1 | 30 | 10 | 4 | 全ねじ | 950 | 0.98 | 1.3 | - |
| SPPVC-M6-35-H | M6 | 1 | 35 | 10 | 4 | 全ねじ | 950 | 0.98 | 1.5 | - |
| SPPVC-M6-40-H | M6 | 1 | 40 | 10 | 4 | 全ねじ | 950 | 0.98 | 1.6 | - |
| SPPVC-M8-10-H | M8 | 1.25 | 10 | 13 | 5.5 | 全ねじ | 1751 | 2.36 | 1.6 | - |
| SPPVC-M8-20-H | M8 | 1.25 | 20 | 13 | 5.5 | 全ねじ | 1751 | 2.36 | 2.1 | - |
| SPPVC-M8-25-H | M8 | 1.25 | 25 | 13 | 5.5 | 全ねじ | 1751 | 2.36 | 2.4 | - |
| SPPVC-M8-30-H | M8 | 1.25 | 30 | 13 | 5.5 | 全ねじ | 1751 | 2.36 | 2.7 | - |
| SPPVC-M8-35-H | M8 | 1.25 | 35 | 13 | 5.5 | 全ねじ | 1751 | 2.36 | 2.9 | - |
| SPPVC-M8-40-H | M8 | 1.25 | 40 | 13 | 5.5 | 全ねじ | 1751 | 2.36 | 3.2 | - |
| SPPVC-M8-50-H | M8 | 1.25 | 50 | 13 | 5.5 | 全ねじ | 1751 | 2.36 | 3.7 | - |
| SPPVC-M10-15-H | M10 | 1.5 | 15 | 17 | 7 | 全ねじ | 2793 | 4.77 | 3.6 | - |
| SPPVC-M10-20-H | M10 | 1.5 | 20 | 17 | 7 | 全ねじ | 2793 | 4.77 | 4 | - |
| SPPVC-M10-25-H | M10 | 1.5 | 25 | 17 | 7 | 全ねじ | 2793 | 4.77 | 4.3 | - |
| SPPVC-M10-30-H | M10 | 1.5 | 30 | 17 | 7 | 全ねじ | 2793 | 4.77 | 4.8 | - |
| SPPVC-M10-35-H | M10 | 1.5 | 35 | 17 | 7 | 全ねじ | 2793 | 4.77 | 5.2 | - |
| SPPVC-M10-40-H | M10 | 1.5 | 40 | 17 | 7 | 全ねじ | 2793 | 4.77 | 5.6 | - |
| SPPVC-M10-50-H | M10 | 1.5 | 50 | 17 | 7 | 25 | 2793 | 4.77 | 7 | - |
| SPPVC-M12-25-H | M12 | 1.75 | 25 | 19 | 8 | 全ねじ | 3959 | 8.25 | 6.2 | - |
| SPPVC-M12-30-H | M12 | 1.75 | 30 | 19 | 8 | 全ねじ | 3959 | 8.25 | 6.8 | - |
| SPPVC-M12-35-H | M12 | 1.75 | 35 | 19 | 8 | 全ねじ | 3959 | 8.25 | 7.7 | - |
| SPPVC-M12-40-H | M12 | 1.75 | 40 | 19 | 8 | 全ねじ | 3959 | 8.25 | 8.1 | - |
| SPPVC-M12-45-H | M12 | 1.75 | 45 | 19 | 8 | 全ねじ | 3959 | 8.25 | 8.9 | - |
| SPPVC-M12-50-H | M12 | 1.75 | 50 | 19 | 8 | 全ねじ | 3959 | 8.25 | 9.6 | - |
| SPPVC-M12-55-H | M12 | 1.75 | 55 | 19 | 8 | 全ねじ | 3959 | 8.25 | 10 | - |
| SPPVC-M12-60-H | M12 | 1.75 | 60 | 19 | 8 | 全ねじ | 3959 | 8.25 | 11 | - |
| SPPVC-M12-65-H | M12 | 1.75 | 65 | 19 | 8 | 全ねじ | 3959 | 8.25 | 11 | - |
| SPPVC-M12-70-H | M12 | 1.75 | 70 | 19 | 8 | 全ねじ | 3959 | 8.25 | 12 | - |
*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。推奨締めつけトルクはねじり破断トルクの50%です。
関連サービス
材質・仕上げ
| SPPVC-H | |
|---|---|
| 本体 | H-PVC(硬質ポリ塩化ビニル)(グレー) |
| 耐熱温度*1 | 60℃ |
*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。
用途
FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント
特長
- 有機溶剤、あるいは塩素・臭素などのハロゲン化合物などに対して、すぐれた耐薬品性を有します。
- 金属製のねじが使用できない環境でも使用できます。
- 樹脂ねじの特性および使用上の注意について⇒樹脂ねじの特性
使用上の注意
H-PVCねじは成形時にねじの累積ピッチのずれが生じるため、ナットと組み合わせてご使用ください。ナットを使用しない場合は、めねじとのはめあいを20mm以下にしてください。廃止のご案内
硬質ポリ塩化ビニル(H-PVC)製 樹脂ねじ 「SPPVC」 シリーズを、下記の通り廃止いたします。お客さまには設計変更などのご⾯倒をお掛けしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申しあげます。
詳しくは、
https://www.nbk1560.com/news/2023/20230220/
をご確認ください。