寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | 呼び | d | D | t | 質量 (g) |
CAD ダウンロード |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPPVC-3-W | 3 | 3.2 | 7 | 0.5 | 0.02 | - |
| SPPVC-4-W | 4 | 4.2 | 10 | 1 | 0.09 | - |
| SPPVC-5-W | 5 | 5.2 | 12 | 1 | 0.13 | - |
| SPPVC-6-W | 6 | 6.2 | 13 | 1.5 | 0.22 | - |
| SPPVC-8-W | 8 | 8.2 | 18 | 1.5 | 0.42 | - |
| SPPVC-10-W | 10 | 10.5 | 22 | 2 | 0.83 | - |
| SPPVC-12-W | 12 | 13 | 24 | 2 | 0.91 | - |
関連サービス
材質・仕上げ
| SPPVC-W | |
|---|---|
| 本体 | H-PVC(硬質ポリ塩化ビニル)(グレー) |
| 耐熱温度*1 | 60℃ |
*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。
用途
FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント
特長
- 有機溶剤、あるいは塩素・臭素などのハロゲン化合物などに対して、すぐれた耐薬品性を有します。
- 金属製のねじが使用できない環境でも使用できます。
- 樹脂ねじの特性および使用上の注意について⇒樹脂ねじの特性
廃止のご案内
硬質ポリ塩化ビニル(H-PVC)製 樹脂ねじ 「SPPVC」 シリーズを、下記の通り廃止いたします。お客さまには設計変更などのご⾯倒をお掛けしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申しあげます。
詳しくは、
https://www.nbk1560.com/news/2023/20230220/
をご確認ください。