• 特殊ねじ
  • 耐薬品

SPPVC-10-W

樹脂ねじ(H-PVC / ワッシャ)

Plastic Screw H-PVC / Washer

  • 耐薬品

SPPVC-10-Wの形状図

SPPVC-W樹脂ねじ(H-PVC / ワッシャ)寸法図

単位 : mm

品番 呼び d D t 質量
(g)
CAD
ダウンロード
SPPVC-10-W 10 10.5 22 2 0.83 -


関連サービス

SPPVC-10-Wの材質・仕上げ

SPPVC-W
本体 H-PVC(硬質ポリ塩化ビニル)(グレー)
耐熱温度*1 60℃

*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。


用途

FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント

SPPVC-10-Wの特長

  • 有機溶剤、あるいは塩素・臭素などのハロゲン化合物などに対して、すぐれた耐薬品性を有します。
  • 金属製のねじが使用できない環境でも使用できます。
  • 樹脂ねじの特性および使用上の注意について⇒樹脂ねじの特性

廃止のご案内

硬質ポリ塩化ビニル(H-PVC)製 樹脂ねじ 「SPPVC」 シリーズを、下記の通り廃止いたします。
お客さまには設計変更などのご⾯倒をお掛けしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申しあげます。
詳しくは、
https://www.nbk1560.com/news/2023/20230220/
をご確認ください。

関連サービス

商品品番一覧

SPPVC-W

  • SPPVC-10-W
  • SPPVC-12-W
  • SPPVC-3-W
  • SPPVC-4-W
  • SPPVC-5-W
  • SPPVC-6-W
  • SPPVC-8-W

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

耐薬品を他の条件で探す

駆動部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじの呼び(インチねじ)を選ぶ

並目/細目を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

ねじ長さを選ぶ(inch)

材質を選ぶ(アルミニウム)

材質を選ぶ(チタン)

材質を選ぶ(タンタル)

材質を選ぶ(タングステン)

材質を選ぶ(セラミック)

耐薬品にはこのような商品があります