• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • 非磁性

SWUT-M5

チタンゆるみ止めナット

Titanium Hexagon Lock Nut

  • クリーン
  • 非磁性
  • 軽量
  • ゆるみ止め

形状図

SWUTチタンゆるみ止めナット寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ねじ径(M)
すべて
5

単位 : mm

品番 M B T C(約) T 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) 備考
SWUT-M5 5 8 6.5 9.2 6.5 1 0.77 530 CAD カート -
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
SWUT
本体 FRS-9901(TW340相当)
ナイロンリング ナイロン66

用途

自動車・航空宇宙機器・ロボットなどの軽量化
FPD製造装置/半導体製造装置/電気・電子機器/ゆるみ止め

特長


関連商品

ステンレス製のゆるみ止めナットSWUSがあります。
SWUS

SWUTチタンゆるみ止めナット