• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • 固定・位置決め

BRPIN-N

ボールローラ(プランジャタイプ)

Ball Roller with Plunger Function / Insert Type

形状図

BRPIN-Nボールローラ(プランジャタイプ)寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 D D1 D2 L s L1 L2 L3 Db d 荷重(N)
min./max.
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) 備考
BRPIN-7-N 7 9 7 7.5 1.5 1 7.5 1 4.76 1.5 0.1 / 2 1 0.49 870 CAD カート -
BRPIN-9-N 9 11 8.4 10 1.7 1 7 1 5.56 2.5 0.2 / 4 1 0.92 870 CAD カート -
BRPIN-13-N 13 15 12.4 15 2.8 1 7 1.2 8.73 3 0.3 / 7 1 2.7 1,020 CAD カート -
BRPIN-15-N 15 17 14.7 16.5 3.5 1 8.5 1.5 10.32 3.5 0.3 / 11 1 3.9 1,080 CAD カート -
BRPIN-20-N 20 22 19.4 22.5 5.2 1.5 10.5 1.5 15.88 5.3 0.3 / 14 1 9.3 1,250 CAD カート -
BRPIN-24-N 24 26 23.4 29 6.6 1.5 13.5 1.5 19.05 6.4 0.3 / 21 1 17 1,430 CAD カート -


材質・仕上げ

BRPIN-N
本体 ポリアセタール(白)
メインボール ポリアセタール(白)
サブボール SUS440C(硬度55HRC以上)
スペーサ ポリアセタール(白)
スプリング SUS631J1

用途

搬送/ワークの固定・位置決め/トルクリミッタ/割り出し

特長

  • プランジャ機能つきボールローラ。挿入タイプ。
  • 本体部を挿入するため、高さを抑えることができます。
  • 固定には接着剤を使用してください。
  • 内部のスプリングにより偏荷重がある場合でも、均等に荷重を受けることができます。
  • ワークの固定・位置決めなど一般的なボールプランジャとしても使用できます。ボールの回転が滑らかなため、メインボールと受け側の摩耗を低減します。
  • 本体・メインボール共にポリアセタール製。ワークを傷つけません。
  • 水抜き穴つき。洗浄が必要な食品製造ラインなどの用途に適しています。

使用例

偏荷重がある場合に。

BRPIN-Nボールローラ(プランジャタイプ)


使用上の注意

挿入タイプです。取りつけ穴とのはめあいはすきまばめとしてください。