• フランジ形軸継手

KCL-125

フランジ形固定軸継手

Rigid Flanged Shaft Coupling

  • 適合

KCL-125の形状図

KCLフランジ形固定軸継手寸法図

KCLフランジ形固定軸継手寸法図

単位 : mm

品番 A 下穴径 L C B F n
(個)
a ボルト
抜きしろ
継手ボルト
品番
ボルトセット
締めつけトルク(N・m)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
KCL-125 125 - 45 56 85 18 4 14 81 K3 39 12,100 13,310 CAD カート 在庫品

● KCL および KCLS の200~355はJIS B 1451の規定より太いボルトを使用しています。

品番 最大軸穴径
D
(mm)
最大トルク
(N・m)
最高回転数
(min-1)
慣性モーメント*1
(kg・m2)
質量*2
(kg)
KCL-125 32 130 4000 7.2×10-3 4.37

*1: 最大軸穴径での値です。
*2: 下穴径での値です。

構造

KCL/KCLS/KCL-BOLTSET_Cフランジ形固定軸継手


KCL-125の材質・仕上げ

KCL KCLS
継手本体 FC200以上 S25C以上
ナット SS400相当
三価クロメート処理
SS400相当
三価クロメート処理
ばね座金 SWRH62(A,B)
三価クロメート処理
SWRH62(A,B)
三価クロメート処理
ボルト SS400相当
三価クロメート処理
SS400相当
三価クロメート処理

KCL-125の特長

  • JIS B 1451-1991「フランジ形固定軸継手」にもとづく構造のリジッドタイプのシャフトカップリングです。
  • フランジ外周面の合マークを一致させ、リーマボルトを締めるだけで簡単に組み立てができます。
  • 鋳鉄製KCLと炭素鋼製KCLSの2タイプがあります。
  • 合マークを一致させて使用するため、片側のみではご購入いただけません。一式でご購入ください。
  • ボルトセットKCL-BOLTSETの詳細は商品ページをご確認ください。KCL-BOLTSET

使用上の注意

軸継手(KCL、KCLS)への軸の挿入量は寸法表に記載のハブの長さ(L寸法)を推奨しています。
軸挿入量が短い場合はキーと軸が当たる面積が小さくなり、キーのせん断・へたりによる変形や破損、軸・軸穴等の摩耗や本体の振れなど軸締結異常が発生する恐れがございます。
ご使用の際は、キーにかかるせん断応力にご注意ください。

参考資料

ボルトの応力

継手外径
A
(mm)
定格トルク
(N・m)
ピッチ円直径
B
(mm)
リーマボルト
本数
n
(個)
1本当たり*1
荷重
(N)
リーマボルト
直径
d
(mm)
断面積
(mm2)
せん断応力
(MPa)
100 62 67 4 925 10 78.5 11.8
112 62 75 4 827 10 78.5 10.5
125 88 85 4 1035 14 154 6.7
140 177 100 6 1180 14 154 7.7
160 350 115 8 1522 14 154 9.9
180 490 132 8 1856 14 154 12.1
200 700 145 8 2414 20 314 7.7
224 980 170 8 2882 20 314 9.2
250 1370 180 8 3806 25 491 7.8
280 1960 200 8 4900 28 616 8.0
315 2750 236 10 4661 28 616 7.6
355 3900 260 8 7500 35.5 990 7.6
400 5230 300 10 6973 35.5 990 7.0
450 7670 355 12 7202 35.5 990 7.3

*1: ボルトの有効本数は、実際本数nの1/2として算出しています。


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

KCLにはこのような商品があります

フランジ形軸継手にはこのような商品があります