• ディスプレイ固定部品・タブレットホルダ

DTR-PB

タブレットPCホルダ - iPad用 - 固定タイプ

Mounting System for Tablet PC

  • アルミフレーム
  • 壁面パネル・板金
  • アルミフレーム端面
  • パイプ

形状図

DTR-PBタブレットPCホルダ - iPad用 - 固定タイプ寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 D L1 L 質量
(g)
価格
(円)
CAD 標準品を購入 備考
DTR-PB-28 28 65.5 89.5 1110 11,400 CAD カート -
DTR-PB-30 30 65.5 89.5 1110 11,400 CAD カート -
DTR-PB-34 34 65.5 89.5 1070 11,400 CAD カート -
DTR-PB-40 40 69.5 97.5 1090 11,600 CAD カート -
DTR-PB-42.7 42.7 69.5 97.5 1060 11,600 CAD カート -

●固定用のゴムシートを貼っています。使用できる丸パイプの寸法許容差は±0.5mmです。

構造

DTR-PBタブレットPCホルダ - iPad用 - 固定タイプ


材質・仕上げ

DTR-AF DTR-AA/DTR-PB
ホルダ SS400
クロムメッキ
保護キャップ 軟質PVC(鉛フリー)
固定用プレート SS400
静電塗装
-
ブラケット - A6063
アルマイト処理

特長

  • iPad*1対応のタブレットPCホルダ です。
    *1: iPadは、Apple Inc.の商標です。iPad2・iPad3・iPad4に対応しています。
  • 生産設備や試験装置にタブレットPCを固定。抜き差しするだけで、簡単にタブレットPCの取りつけ・取りはずしができます。
  • 堅牢なデザイン。耐久性にすぐれています。
  • ホルダを完全に固定するタイプです。
  • 取りつけ相手の種類に応じて、3タイプの画N固®を用意しています。
    アルミフレーム用/壁面パネル・板金用----DTR-AF
    アルミフレーム端面取りつけ用----DTR-AA
    丸パイプ用----DTR-PB
  • 両手作業中にタブレットPCの画面を確認したい場合に適しています。
  • ホルダのみでも購入できます。
  • さまざまなサイズのタブレットPCに対応した特殊仕様の画N固®も製作します。
    ⇒特殊仕様

DTR-PBタブレットPCホルダ - iPad用 - 固定タイプ


用途

工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械

ホルダのみでも購入できます。

DTR/DTR-AF/DTR-AA/DTR-PBタブレットPCホルダ - iPad用 - 固定タイプ

品番 価格(円) 質量(g)
DTR 6,740 780

オプション

  • オプションのDTCを使用すれば、タブレットPCを完全に固定できます。
  • タブレットPCの持ち出しを禁止している場合に。

材質・仕上げ

DTC
クランプ AC4C-F
静電塗装
クランプ用ねじ SUSXM7

関連商品

9~12インチのタブレットPCに対応したタブレットPCホルダDTAR-AFがあります。
DTAR-AF

DTR/DTR-AF/DTR-AA/DTR-PBタブレットPCホルダ - iPad用 - 固定タイプ