• インデックスプランジャ

PSVY-B

インデックスプランジャ - レバータイプ - 180°回転制限 - ロック機構つき - レバーキャップつき

Indexing Plunger with Rest Position & Lever Cover - Lever style - 180° limit stop

形状図

PSVY-Bインデックスプランジャ - レバータイプ - 180°回転制限 - ロック機構つき - レバーキャップつき寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ロックナットの
有無
すべて
-
M(細目)
すべて
M12×1.5
M16×1.5
M20×1.5
B
すべて
6
8
10
s
すべて
8
10
12

単位 : mm

品番 ロックナットの
有無
M(細目) D D1 L L1 Lb sw1 H B s 荷重(N)
min./max.
質量
(g)
ピンのせん断荷重
(N)
価格
(円)
CAD 標準品を購入 備考
PSVY-6-M12-L-B - M12×1.5 32 12 47 26 - - 12 6 8 8/18 31 1710 3,710 CAD カート -
PSVY-8-M16-L-B - M16×1.5 42 16 56 30 - - 15.5 8 10 11/29 65 3050 4,020 CAD カート -
PSVY-10-M20-L-B - M20×1.5 52 20 69 37 - - 18 10 12 21/57 132 4770 4,590 CAD カート -
PSVY-6-M12-R-B - M12×1.5 32 12 47 26 - - 12 6 8 8/18 31 1710 3,710 CAD カート -
PSVY-8-M16-R-B - M16×1.5 42 16 56 30 - - 15.5 8 10 11/29 65 3050 4,020 CAD カート -
PSVY-10-M20-R-B - M20×1.5 52 20 69 37 - - 18 10 12 21/57 132 4770 4,590 CAD カート -
PSVY-6-M12-L-BK M12×1.5 32 12 47 26 6 18 12 6 8 8/18 41 1710 3,770 CAD カート -
PSVY-8-M16-L-BK M16×1.5 42 16 56 30 8 24 15.5 8 10 11/29 85 3050 4,130 CAD カート -
PSVY-10-M20-L-BK M20×1.5 52 20 69 37 10 30 18 10 12 21/57 167 4770 4,790 CAD カート -
PSVY-6-M12-R-BK M12×1.5 32 12 47 26 6 18 12 6 8 8/18 41 1710 3,770 CAD カート -
PSVY-8-M16-R-BK M16×1.5 42 16 56 30 8 24 15.5 8 10 11/29 85 3050 4,130 CAD カート -
PSVY-10-M20-R-BK M20×1.5 52 20 69 37 10 30 18 10 12 21/57 167 4770 4,790 CAD カート -
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
PSVY-L-B/PSVY-R-B PSVY-L-BK/PSVY-R-BK
レバー 焼結合金 焼結合金
レバーキャップ ナイロン6(つや消し黒) ナイロン6(つや消し黒)
本体 SUM22L
四三酸化鉄皮膜(黒)
SUM22L
四三酸化鉄皮膜(黒)
ピン SUM22L
窒化処理
SUM22L
窒化処理
スプリング SUS301 SUS301
ロックナット S45C
四三酸化鉄皮膜(黒)

特長

  • レバーを回してピンの出入りを操作するインデックスプランジャ。
  • レバーを180°回すと、ピンは本体に内蔵されます。
  • 本体に加工されたノッチにより、レバーをロックできます。
  • レバーの操作角度を180°に制限しています。また、操作方向も一定のため、誤操作を防止できます。
  • 手になじむレバーキャップがついています。
  • 商品記号により、レバーの操作方向が選択できます。

PSVY-Bインデックスプランジャ - レバータイプ - 180°回転制限 - ロック機構つき - レバーキャップつき

  • 品番の末尾記号により、ロックナットの有無が選択できます。
末尾記号 ロックナット
B なし*1
BK あり

*1: ゆるみ止めサービスをご利用ください。(⇒ゆるみ止めサービス


関連商品

レバーキャップつきでロック機構がないPSVX-Bがあります。
PSVX-B

PSVY-Bインデックスプランジャ - レバータイプ - 180°回転制限 - ロック機構つき - レバーキャップつき

レバーキャップがないオールメタル製のPSVX-APSVY-Aがあります。
ロック機構なしPSVX-APSVX-A
ロック機構つきPSVY-APSVY-A

PSVY-Bインデックスプランジャ - レバータイプ - 180°回転制限 - ロック機構つき - レバーキャップつき