• プランジャ

PQC-W

クイックピンプランジャ用カムリング

Cam Ring for use with Quick Pin Plunger

正しい使い方 ここがポイント!


形状図

PQC-Wクイックピンプランジャ用カムリング寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 L d D D1 h e 適用プランジャ 質量
(g)
価格
(円)
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
PQC-6-W 9.9 6.2 12 12 10 2 PQC-3-SA, PQC-3-SB, PQC-3-KA, PQC-3-KB 5 6,010 CAD カート 在庫品
PQC-10-W 11.9 10.2 16 16 12 2 PQC-5・6-SA, PQC-5・6-SB, PQC-5・6-KA, PQC-5・6-KB 10 6,040 CAD カート 在庫品

材質・仕上げ

PQC-W
本体 SUM22L
四三酸化鉄皮膜(黒)

特長

  • 付属のねじを締めることにより、クイックピンプランジャ用カムリングPQC-Wをすばやく取りつけることができます。
  • カムリングの中心に対し、クイックピンプランジャの取りつけ穴の中心がe寸法偏心しています。このため、カムリングを回転させることにより、微妙な位置合わせが可能です。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。