• プランジャ

BB

ボールボタン

Ball Button for use with Plunger

形状図

BBボールボタン寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 L L1 A B 質量
(g)
価格
(円)
CAD 標準品を購入 備考
BB-4 5 2 4 1.5 0.5 380 CAD カート -
BB-5 6 2 5 2 1 380 CAD カート -
BB-6 8 2 6 2 2 380 CAD カート -
BB-8 10 2 8 3 4 380 CAD カート -
BB-10 12 3 10 4 6.5 470 CAD カート -
BB-12 14 3 12 6 12 530 CAD カート -
BB-16 18 3 16 8 26 660 CAD カート -

材質・仕上げ

BB
本体 SK4(硬度60-62HRC)・研磨

特長

  • 耐摩耗性や正確な位置決めを必要とする受け側にご使用ください。
  • とくに重荷重用のプランジャに効果的です。
  • ボールタイプのプランジャのほか、ピンタイプのプランジャにも使用できます。
  • 適用ボールボタンは、プランジャの各商品ページを参照してください。
  • 熱処理・研磨済み。圧入・打ち込みが簡単です。
  • ボールボタンBBの取りつけ用の穴は、中間ばめまたはしまりばめになるように加工してください。

有効ストロークS1の計算式

BBボールボタン