単位 : mm
BB-10の材質・仕上げ
| BB | |
|---|---|
| 本体 | SK4(硬度60-62HRC)・研磨 |
BB-10の特長
- 耐摩耗性や正確な位置決めを必要とする受け側にご使用ください。
- ボールタイプのプランジャのほか、ピンタイプのプランジャにも使用できます。
- 適用ボールボタンは、プランジャの各商品ページを参照してください。
- 熱処理・研磨済み。圧入・打ち込みが簡単です。
- ボールボタンBBの取りつけ用の穴は、中間ばめまたはしまりばめになるように加工してください。
有効ストロークS1の計算式

単位 : mm
| BB | |
|---|---|
| 本体 | SK4(硬度60-62HRC)・研磨 |

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。