• プランジャ

PPH

プレスフィットプランジャ用ホルダ

Holder for use with Press-Fit Plunger

形状図

PPHプレスフィットプランジャ用ホルダ寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 L1 d D D1 H h W1 e A R C F 適用プランジャ 質量
(g)
価格
(円)
CAD 標準品を購入 備考
PPH-6-L 3 3 6 8.5 8.5 3.2 16 4.25 8.5 3.2 6.3 7.5 PPR-6 2 310 CAD カート -
PPH-8-L 4 4 8 10.5 10.5 4.2 20 5.25 10.5 4.3 8.3 9.5 PPR-8 5 310 CAD カート -
PPH-6-R 3 3 6 8.5 8.5 3.2 16 4.25 8.5 3.2 6.3 7.5 PPR-6 2 310 CAD カート -
PPH-8-R 4 4 8 10.5 10.5 4.2 20 5.25 10.5 4.3 8.3 9.5 PPR-8 5 310 CAD カート -
PPH-6-B - - 6 8.5 8.5 3.2 - 4.25 8.5 3.2 6.3 7.5 PPR-6 3 310 CAD カート -
PPH-8-B - - 8 10.5 10.5 4.2 - 5.25 10.5 4.3 8.3 9.5 PPR-8 8 310 CAD カート -

材質・仕上げ

PPH
本体 亜鉛ダイカスト
ニッケルメッキ

特長

  • プレスフィットプランジャPPRPPR-KUPPR-KD
    PPRPPR-KUPPR-KD)用のホルダ。
  • 市販の皿小ねじを使用して機械・装置に固定します。
  • 適用ねじ径
    PPH-6----M3
    PPH-8----M4
  • 商品記号により、取りつけタイプが選択できます。
    PPH-L----左側固定タイプ
    PPH-R----右側固定タイプ
    PPH-B----両側固定タイプ