• プランジャ

PPR-KD

プレスフィットプランジャ

Press-Fit Ball Plunger

正しい使い方 ここがポイント!

動画はPAFPAF)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


形状図

PPR-KDプレスフィットプランジャ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

L
すべて
5
6
7
9
13.5
16

単位 : mm

品番 s L L1 D D1 D2 適用ボールボタン 荷重(N)
min./max.
質量
(g)
価格
(円)
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
PPR-4-KD 0.8 5 1 3 4 4.6 BB-5 3/6.5 0.2 170 CAD カート 在庫品
PPR-5-KD 1 6 1 4 5 5.6 BB-6 6/9.4 0.4 180 CAD カート 在庫品
PPR-6-KD 1.6 7 1 5 6 6.5 BB-10 6.2/12.6 0.7 190 CAD カート 在庫品
PPR-8-KD 1.9 9 1 6.5 8 8.5 BB-10 10/20.4 1.5 220 CAD カート 在庫品
PPR-10-KD 2.4 13.5 1.5 8 10 11 BB-12 11.9/22.3 2 360 CAD カート 在庫品
PPR-12-KD 3.3 16 1.5 10 12 13 BB-16 14/25 3 460 CAD カート 在庫品
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
PPR-KD
本体 デルリン*1
(ポリアセタール・青)
ボール デルリン*1
(ポリアセタール・白)
スプリング SUS631相当

*1: デルリンはデュポン社の登録商標です。


特長

  • 圧入タイプのボールプランジャ
  • 取りつけ穴の推奨寸法公差はH7です。
  • PPRはオールステンレス製。
  • PPR-KDはボールがプラスティック製。ワークを傷つけません。
  • PPR-KU PPR-KDは電気絶縁性があります。
  • PPR-KU PPR-KDの使用可能温度:-30℃~50℃

関連商品

取りつけ用のホルダPPHをご使用ください。
PPH

PPR-KDプレスフィットプランジャ


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事