• プランジャ

PAF

ミニボールプランジャ

Miniature Ball Plunger

形状図

PAFミニボールプランジャ寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 M(並目) s L D B 適用ボールボタン
BB
荷重(N)
min./max.
質量
(g)
ゆるみ止め タイプ 価格
(円)
CAD 標準品を購入 備考
PAF-3-L M3 0.5 6 1.5 1.5 - 1/2 0.4 - 軽荷重 210 CAD カート -
PAF-4-L M4 0.8 8 2.5 2 BB-5 2/4.9 0.4 - 軽荷重 160 CAD カート -
PAF-5-L M5 0.8 11 3 2.5 BB-5 2.9/9.8 0.9 - 軽荷重 160 CAD カート -
PAF-6-L M6 0.8 12 3 3 BB-6 4.9/15 1.5 - 軽荷重 160 CAD カート -
PAF-8-L M8 1 14 4 4 BB-6 6.9/20 3.2 - 軽荷重 230 CAD カート -
PAF-10-L M10 1.2 15 5 5 BB-8 8.8/25 5.4 - 軽荷重 240 CAD カート -
PAF-12-L M12 1.8 19 7.1 6 BB-10 9.8/29 10 - 軽荷重 330 CAD カート -
PAF-16-L M16 2.5 24 9.5 8 BB-12 16/49 24 - 軽荷重 480 CAD カート -
PAF-3-L-P M3 0.5 6 1.5 1.5 - 1/2 0.4 軽荷重 260 CAD カート -
PAF-4-L-P M4 0.8 8 2.5 2 BB-5 2/4.9 0.4 軽荷重 210 CAD カート -
PAF-5-L-P M5 0.8 11 3 2.5 BB-5 2.9/9.8 0.9 軽荷重 210 CAD カート -
PAF-6-L-P M6 0.8 12 3 3 BB-6 4.9/15 1.5 軽荷重 210 CAD カート -
PAF-8-L-P M8 1 14 4 4 BB-6 6.9/20 3.2 軽荷重 290 CAD カート -
PAF-10-L-P M10 1.2 15 5 5 BB-8 8.8/25 5.4 軽荷重 300 CAD カート -
PAF-12-L-P M12 1.8 19 7.1 6 BB-10 9.8/29 10 軽荷重 390 CAD カート -
PAF-16-L-P M16 2.5 24 9.5 8 BB-12 16/49 24 軽荷重 540 CAD カート -
PAF-3-M M3 0.5 6 1.5 1.5 - 1.5/2.9 0.4 - 重荷重 210 CAD カート -
PAF-4-M M4 0.8 8 2.5 2 BB-5 3.9/9.8 0.4 - 重荷重 170 CAD カート -
PAF-5-M M5 0.8 11 3 2.5 BB-5 4.9/20 0.9 - 重荷重 170 CAD カート -
PAF-6-M M6 0.8 12 3 3 BB-6 9.8/29 1.5 - 重荷重 170 CAD カート -
PAF-8-M M8 1 14 4 4 BB-6 13/39 3.2 - 重荷重 230 CAD カート -
PAF-10-M M10 1.2 15 5 5 BB-8 19/49 5.4 - 重荷重 240 CAD カート -
PAF-12-M M12 1.8 19 7.1 6 BB-10 20/59 10 - 重荷重 330 CAD カート -
PAF-16-M M16 2.5 24 9.5 8 BB-12 29/98 24 - 重荷重 480 CAD カート -
PAF-3-M-P M3 0.5 6 1.5 1.5 - 1.5/2.9 0.4 重荷重 260 CAD カート -
PAF-4-M-P M4 0.8 8 2.5 2 BB-5 3.9/9.8 0.4 重荷重 220 CAD カート -
PAF-5-M-P M5 0.8 11 3 2.5 BB-5 4.9/20 0.9 重荷重 220 CAD カート -
PAF-6-M-P M6 0.8 12 3 3 BB-6 9.8/29 1.5 重荷重 220 CAD カート -
PAF-8-M-P M8 1 14 4 4 BB-6 13/39 3.2 重荷重 290 CAD カート -
PAF-10-M-P M10 1.2 15 5 5 BB-8 19/49 5.4 重荷重 300 CAD カート -
PAF-12-M-P M12 1.8 19 7.1 6 BB-10 20/59 10 重荷重 390 CAD カート -
PAF-16-M-P M16 2.5 24 9.5 8 BB-12 29/98 24 重荷重 540 CAD カート -
PAF-3-H M3 0.5 6 1.5 1.5 - 2.2/5 0.4 - 極重荷重 210 CAD カート -
PAF-4-H M4 0.8 8 2.5 2 BB-5 2.5/12.5 0.4 - 極重荷重 170 CAD カート -
PAF-5-H M5 0.8 11 3 2.5 BB-5 11.2/24.1 0.9 - 極重荷重 170 CAD カート -
PAF-6-H M6 0.8 12 3 3 BB-6 17.7/33.4 1.5 - 極重荷重 170 CAD カート -
PAF-8-H M8 1 14 4 4 BB-6 21.4/45.3 3.2 - 極重荷重 230 CAD カート -
PAF-10-H M10 1.2 15 5 5 BB-8 23.5/60 5.4 - 極重荷重 240 CAD カート -
PAF-12-H M12 1.8 19 7.1 6 BB-10 24.1/63.7 10 - 極重荷重 330 CAD カート -
PAF-16-H M16 2.5 24 9.5 8 BB-12 43.6/116.3 24 - 極重荷重 480 CAD カート -
PAF-3-H-P M3 0.5 6 1.5 1.5 - 2.2/5 0.4 極重荷重 260 CAD カート -
PAF-4-H-P M4 0.8 8 2.5 2 BB-5 2.5/12.5 0.4 極重荷重 220 CAD カート -
PAF-5-H-P M5 0.8 11 3 2.5 BB-5 11.2/24.1 0.9 極重荷重 220 CAD カート -
PAF-6-H-P M6 0.8 12 3 3 BB-6 17.7/33.4 1.5 極重荷重 220 CAD カート -
PAF-8-H-P M8 1 14 4 4 BB-6 21.4/45.3 3.2 極重荷重 290 CAD カート -
PAF-10-H-P M10 1.2 15 5 5 BB-8 23.5/60 5.4 極重荷重 300 CAD カート -
PAF-12-H-P M12 1.8 19 7.1 6 BB-10 24.1/63.7 10 極重荷重 390 CAD カート -
PAF-16-H-P M16 2.5 24 9.5 8 BB-12 43.6/116.3 24 極重荷重 540 CAD カート -
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
PAF-L PAF-L-P PAF-M PAF-M-P PAF-H PAF-H-P
本体 SCM435
四三酸化鉄皮膜(黒)
SCM435
四三酸化鉄皮膜(黒)
SCM435
四三酸化鉄皮膜(黒)
SCM435
四三酸化鉄皮膜(黒)
SCM435*1
三価クロメート処理
SCM435*1
三価クロメート処理
ボール SUJ2
(硬度55-60HRC)
SUJ2
(硬度55-60HRC)
SUJ2*1
(硬度55-60HRC)
四三酸化鉄皮膜
SUJ2*1
(硬度55-60HRC)
四三酸化鉄皮膜
SUJ2
(硬度55-60HRC)
SUJ2
(硬度55-60HRC)
スプリング SWPB SWPB SWPB SWPB SWPB SWPB
ゆるみ止め ナイロン溶着(ナイロン11) ナイロン溶着(ナイロン11) ナイロン溶着(ナイロン11)

*1: 本体・ボールの表面処理により、荷重タイプが区別できます。


特長

  • コストパフォーマンスにすぐれたボールプランジャ。
  • ゆるみ止めなしとゆるみ止めありのそれぞれに軽荷重タイプ・重荷重タイプ・極重荷重タイプがあります。
  • 寸法・荷重・材質など、特殊仕様の商品も製作いたします。⇒プランジャ関連情報
  • 商品記号により、荷重タイプおよびゆるみ止めの有無が選択できます。
商品記号 荷重タイプ ゆるみ止め
PAF-L 軽荷重 なし
PAF-L-P 軽荷重 あり
PAF-M 重荷重 なし
PAF-M-P 重荷重 あり
PAF-H 極重荷重 なし
PAF-H-P 極重荷重 あり

関連商品

同形状でステンレス製のミニボールプランジャPAFSがあります。
PAFS

PAFミニボールプランジャ

受け側には耐摩耗性にすぐれたボールボタンBBをご使用ください。
BB

PAFミニボールプランジャ