• プランジャ

PAF

ミニボールプランジャ

Miniature Ball Plunger

正しい使い方 ここがポイント!


形状図

PAFミニボールプランジャ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M16
L
すべて
6
8
11
12
14
15
19
24
タイプ
すべて
軽荷重
重荷重
極重荷重

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ s L D B 適用ボールボタン
BB
荷重(N)
min./max.
質量
(g)
ゆるみ止め タイプ 価格
(円)
CAD
ダウンロード
標準品を購入 備考
PAF-3-L M3 0.5 0.5 6 1.5 1.5 - 1/2 0.4 なし 軽荷重 210 CAD カート -
PAF-4-L M4 0.7 0.8 8 2.5 2 BB-5 2/4.9 0.4 なし 軽荷重 160 CAD カート -
PAF-5-L M5 0.8 0.8 11 3 2.5 BB-5 2.9/9.8 0.9 なし 軽荷重 160 CAD カート -
PAF-6-L M6 1 0.8 12 3 3 BB-6 4.9/15 1.5 なし 軽荷重 160 CAD カート -
PAF-8-L M8 1.25 1 14 4 4 BB-6 6.9/20 3.2 なし 軽荷重 230 CAD カート -
PAF-10-L M10 1.5 1.2 15 5 5 BB-8 8.8/25 5.4 なし 軽荷重 240 CAD カート -
PAF-12-L M12 1.75 1.8 19 7.1 6 BB-10 9.8/29 10 なし 軽荷重 330 CAD カート -
PAF-16-L M16 2 2.5 24 9.5 8 BB-12 16/49 24 なし 軽荷重 480 CAD カート -
PAF-3-L-P M3 0.5 0.5 6 1.5 1.5 - 1/2 0.4 あり 軽荷重 260 CAD カート -
PAF-4-L-P M4 0.7 0.8 8 2.5 2 BB-5 2/4.9 0.4 あり 軽荷重 210 CAD カート -
PAF-5-L-P M5 0.8 0.8 11 3 2.5 BB-5 2.9/9.8 0.9 あり 軽荷重 210 CAD カート -
PAF-6-L-P M6 1 0.8 12 3 3 BB-6 4.9/15 1.5 あり 軽荷重 210 CAD カート -
PAF-8-L-P M8 1.25 1 14 4 4 BB-6 6.9/20 3.2 あり 軽荷重 290 CAD カート -
PAF-10-L-P M10 1.5 1.2 15 5 5 BB-8 8.8/25 5.4 あり 軽荷重 300 CAD カート -
PAF-12-L-P M12 1.75 1.8 19 7.1 6 BB-10 9.8/29 10 あり 軽荷重 390 CAD カート -
PAF-16-L-P M16 2 2.5 24 9.5 8 BB-12 16/49 24 あり 軽荷重 540 CAD カート -
PAF-3-M M3 0.5 0.5 6 1.5 1.5 - 1.5/2.9 0.4 なし 重荷重 210 CAD カート -
PAF-4-M M4 0.7 0.8 8 2.5 2 BB-5 3.9/9.8 0.4 なし 重荷重 170 CAD カート -
PAF-5-M M5 0.8 0.8 11 3 2.5 BB-5 4.9/20 0.9 なし 重荷重 170 CAD カート -
PAF-6-M M6 1 0.8 12 3 3 BB-6 9.8/29 1.5 なし 重荷重 170 CAD カート -
PAF-8-M M8 1.25 1 14 4 4 BB-6 13/39 3.2 なし 重荷重 230 CAD カート -
PAF-10-M M10 1.5 1.2 15 5 5 BB-8 19/49 5.4 なし 重荷重 240 CAD カート -
PAF-12-M M12 1.75 1.8 19 7.1 6 BB-10 20/59 10 なし 重荷重 330 CAD カート -
PAF-16-M M16 2 2.5 24 9.5 8 BB-12 29/98 24 なし 重荷重 480 CAD カート -
PAF-3-M-P M3 0.5 0.5 6 1.5 1.5 - 1.5/2.9 0.4 あり 重荷重 260 CAD カート -
PAF-4-M-P M4 0.7 0.8 8 2.5 2 BB-5 3.9/9.8 0.4 あり 重荷重 220 CAD カート -
PAF-5-M-P M5 0.8 0.8 11 3 2.5 BB-5 4.9/20 0.9 あり 重荷重 220 CAD カート -
PAF-6-M-P M6 1 0.8 12 3 3 BB-6 9.8/29 1.5 あり 重荷重 220 CAD カート -
PAF-8-M-P M8 1.25 1 14 4 4 BB-6 13/39 3.2 あり 重荷重 290 CAD カート -
PAF-10-M-P M10 1.5 1.2 15 5 5 BB-8 19/49 5.4 あり 重荷重 300 CAD カート -
PAF-12-M-P M12 1.75 1.8 19 7.1 6 BB-10 20/59 10 あり 重荷重 390 CAD カート -
PAF-16-M-P M16 2 2.5 24 9.5 8 BB-12 29/98 24 あり 重荷重 540 CAD カート -
PAF-3-H M3 0.5 0.5 6 1.5 1.5 - 2.2/5 0.4 なし 極重荷重 210 CAD カート -
PAF-4-H M4 0.7 0.8 8 2.5 2 BB-5 2.5/12.5 0.4 なし 極重荷重 170 CAD カート -
PAF-5-H M5 0.8 0.8 11 3 2.5 BB-5 11.2/24.1 0.9 なし 極重荷重 170 CAD カート -
PAF-6-H M6 1 0.8 12 3 3 BB-6 17.7/33.4 1.5 なし 極重荷重 170 CAD カート -
PAF-8-H M8 1.25 1 14 4 4 BB-6 21.4/45.3 3.2 なし 極重荷重 230 CAD カート -
PAF-10-H M10 1.5 1.2 15 5 5 BB-8 23.5/60 5.4 なし 極重荷重 240 CAD カート -
PAF-12-H M12 1.75 1.8 19 7.1 6 BB-10 24.1/63.7 10 なし 極重荷重 330 CAD カート -
PAF-16-H M16 2 2.5 24 9.5 8 BB-12 43.6/116.3 24 なし 極重荷重 480 CAD カート -
PAF-3-H-P M3 0.5 0.5 6 1.5 1.5 - 2.2/5 0.4 あり 極重荷重 260 CAD カート -
PAF-4-H-P M4 0.7 0.8 8 2.5 2 BB-5 2.5/12.5 0.4 あり 極重荷重 220 CAD カート -
PAF-5-H-P M5 0.8 0.8 11 3 2.5 BB-5 11.2/24.1 0.9 あり 極重荷重 220 CAD カート -
PAF-6-H-P M6 1 0.8 12 3 3 BB-6 17.7/33.4 1.5 あり 極重荷重 220 CAD カート -
PAF-8-H-P M8 1.25 1 14 4 4 BB-6 21.4/45.3 3.2 あり 極重荷重 290 CAD カート -
PAF-10-H-P M10 1.5 1.2 15 5 5 BB-8 23.5/60 5.4 あり 極重荷重 300 CAD カート -
PAF-12-H-P M12 1.75 1.8 19 7.1 6 BB-10 24.1/63.7 10 あり 極重荷重 390 CAD カート -
PAF-16-H-P M16 2 2.5 24 9.5 8 BB-12 43.6/116.3 24 あり 極重荷重 540 CAD カート -

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

材質・仕上げ

PAF-L PAF-L-P PAF-M PAF-M-P PAF-H PAF-H-P
本体 SCM435
四三酸化鉄皮膜(黒)
SCM435
四三酸化鉄皮膜(黒)
SCM435
四三酸化鉄皮膜(黒)
SCM435
四三酸化鉄皮膜(黒)
SCM435*1
三価クロメート処理
SCM435*1
三価クロメート処理
ボール SUJ2
(硬度55-60HRC)
SUJ2
(硬度55-60HRC)
SUJ2*1
(硬度55-60HRC)
四三酸化鉄皮膜
SUJ2*1
(硬度55-60HRC)
四三酸化鉄皮膜
SUJ2
(硬度55-60HRC)
SUJ2
(硬度55-60HRC)
スプリング SWPB SWPB SWPB SWPB SWPB SWPB
ゆるみ止め ナイロン溶着(ナイロン11) ナイロン溶着(ナイロン11) ナイロン溶着(ナイロン11)

*1: 本体・ボールの表面処理により、荷重タイプが区別できます。


特長

  • コストパフォーマンスにすぐれたボールプランジャ。
  • ゆるみ止めなしとゆるみ止めありのそれぞれに軽荷重タイプ・重荷重タイプ・極重荷重タイプがあります。
  • 寸法・荷重・材質など、特殊仕様の商品も製作いたします。⇒プランジャ関連情報
  • 商品記号により、荷重タイプおよびゆるみ止めの有無が選択できます。
商品記号 荷重タイプ ゆるみ止め
PAF-L 軽荷重 なし
PAF-L-P 軽荷重 あり
PAF-M 重荷重 なし
PAF-M-P 重荷重 あり
PAF-H 極重荷重 なし
PAF-H-P 極重荷重 あり

関連商品

同形状でステンレス製のミニボールプランジャPAFSがあります。
PAFS

PAFミニボールプランジャ

受け側には耐摩耗性にすぐれたボールボタンBBをご使用ください。
BB

PAFミニボールプランジャ