• 取っ手

UNF-250SH-CR-W

スティールU取っ手 - 座金つき

Steel U - shaped Pull - with Washer

UNF-250SH-CR-Wの形状図

UNF-SH-WスティールU取っ手 - 座金つき寸法図

単位 : mm

品番 H h A L1 L Lf M 質量
(g)
許容荷重*1
(N)
SEMI規格準拠 ねじ付属サービス ねじサイズ 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
UNF-250SH-CR-W 61.5 51.5 10 250 266 11.5 M5 214 1000 ○ M5×12 1,060 1,166 CAD カート 在庫品

*1: 人の手で使用する許容荷重です。
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
UNF-250SH-CR-Wの特長

  • 座金LY-N(LYLY-N)つきタイプ。安定性にすぐれ、取りつけ部を美しく装飾します。
  • オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。

ねじ付属サービス価格

ねじサイズ 価格(円)*1
M5×12 220

*1: U取っ手1個あたりに付属するねじ(2本)の価格です。

商品本体の価格は含まれていません。


UNF-250SH-CR-Wの材質・仕上げ

UNF-SH-W
本体 SS330
クロムメッキ
座金 SUS303
バレル研磨
六角穴付きボルト
(ねじ付属サービス)
SUSXM7

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

取っ手を他の条件で探す

取りつけ方法を選ぶ

UNF-SH-Wにはこのような商品があります