• 取っ手

ジンクポケット取っ手

Zinc Gripping Tray

UTAC

形状図

UTACジンクポケット取っ手寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

L1
すべて
100
128

単位 : mm

品番 L L1 L2 L3 質量
(g)
許容荷重*1
(N)
本体
カラー
付属ねじサイズ 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
UTAC-127-1-BK 127 100 72 88 248 1000 BK - 2,840 3,124 CAD カート 実働15日目出荷
UTAC-127-1-SG 127 100 72 88 248 1000 SG - 2,840 3,124 CAD カート 実働15日目出荷
UTAC-155-1-BK 155 128 99 115 291 1000 BK - 3,400 3,740 CAD カート 実働15日目出荷
UTAC-155-1-SG 155 128 99 115 291 1000 SG - 3,400 3,740 CAD カート 実働15日目出荷
UTAC-127-2-BK 127 100 72 88 250 1000 BK M5×16 4,580 5,038 CAD カート 実働15日目出荷
UTAC-127-2-SG 127 100 72 88 250 1000 SG M5×16 4,580 5,038 CAD カート 実働15日目出荷
UTAC-155-2-BK 155 128 99 115 310 1000 BK M5×16 5,200 5,720 CAD カート 実働15日目出荷
UTAC-155-2-SG 155 128 99 115 310 1000 SG M5×16 5,200 5,720 CAD カート 実働15日目出荷

*1: 人の手で使用する許容荷重です。
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
UTAC-1 UTAC-2
本体 亜鉛ダイカスト
静電塗装(各色)
亜鉛ダイカスト
静電塗装(各色)
六角穴付き皿ボルト - ステンレス
プレコートシール - ナイロン
シール - NBR(黒)

特長

  • 埋め込みタイプの取っ手です。
  • 持ち上げ・引っぱりのいずれでも使用できます。
  • 商品記号により、シールの有無が選択できます。

UTACジンクポケット取っ手

商品記号 シール
UTAC-1 なし
UTAC-2 あり
  • シールつきのUTAC-2は、取りつけ面のすき間に異物や液体が侵入するのを防ぎます。保護等級はIP66です。
  • UTAC-2には、頭部にプレコートシールを施した六角穴付き皿ボルトが4本付属しています。
  • カラーバリエーションは2色。品番の末尾記号により選択できます。
末尾記号 色
BK つや消し黒
SG つや消しシルバー

取りつけ寸法

UTACジンクポケット取っ手


取りつけ

皿ボルト(ねじ径:M5)を使用して取りつけてください。
ナットは付属していません。必要に応じて別途ご準備ください。

UTACジンクポケット取っ手

*1: UTAC-1には皿ボルトは付属していません。


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

取っ手を他の条件で探す

取りつけ方法を選ぶ

取っ手にはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります