• ゴムバンパ(防振ゴム)

FGBDS-E-SI

ゴムバンパ - ねじつき - 円錐台形状(めねじ) - シリコーンタイプ

Rubber Bumper with Screw

形状図

FGBDS-E-SIゴムバンパ - ねじつき - 円錐台形状(めねじ) - シリコーンタイプ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

D
すべて
19
25
32
38
50
M(並目)
すべて
M5
M6
M8
M10

単位 : mm

品番 D H M(並目) Lf d t ばね定数
(N/mm)
最大荷重
(N)
最大たわみ量
(mm)
質量
(g)
価格
(円)
CAD 標準品を購入 備考
FGBDS-19-M5-E-55-SI 19 16 M5 5 12 2 63 250 4 7 1,810 CAD カート -
FGBDS-25-M6-E-55-SI 25 20.5 M6 6 16.5 2 90 460 5.1 15 1,980 CAD カート -
FGBDS-32-M8-E-55-SI 32 26 M8 8 21 2 117 760 6.5 20 2,250 CAD カート -
FGBDS-38-M8-E-55-SI 38 32 M8 8 24.5 2 113 900 8 46 4,310 CAD カート -
FGBDS-50-M10-E-55-SI 50 43 M10 10 32 2 148 1580 10.7 96 5,900 CAD カート -
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
FGBDS-E-SI
本体 シリコーンゴム
硬度ショアA55±5
ねじ部 ステンレス
カバーシート ステンレス

特長

  • 取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ。装置・機械への取りつけが容易です。
  • 片側めねじタイプ。
  • 米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠したシリコーンゴムを使用。食品機械・医薬品機械などの衝撃吸収・振動吸収の用途に適しています。
  • 耐熱性・耐老化性にすぐれています。
  • 耐熱温度:200℃

関連商品

おねじタイプのFGBDS-S-SIがあります。
FGBDS-S-SI

FGBDS-E-SIゴムバンパ - ねじつき - 円錐台形状(めねじ) - シリコーンタイプ