寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | D | H | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lf | d | t | ばね定数 (N/mm)*1 |
最大荷重 (N)*1 |
最大たわみ量 (mm)*1 |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGBD-19-M5-E-55-NBR | 19 | 16 | M5 | 0.8 | 5 | 12 | 2 | 28 | 110 | 4 | 7 | 420 | 462 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBD-25-M6-E-55-NBR | 25 | 20.5 | M6 | 1 | 6 | 16.5 | 2 | 82 | 430 | 5.25 | 15 | 520 | 572 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBD-32-M8-E-55-NBR | 32 | 26 | M8 | 1.25 | 8 | 21 | 2 | 140 | 910 | 6.5 | 27 | 1,050 | 1,155 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBD-38-M8-E-55-NBR | 38 | 32 | M8 | 1.25 | 8 | 24.5 | 2 | 125 | 1200 | 9.5 | 42 | 1,280 | 1,408 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBD-50-M10-E-55-NBR | 50 | 43 | M10 | 1.5 | 10 | 32 | 2 | 155 | 1620 | 10.5 | 97 | 1,790 | 1,969 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
材質・仕上げ
FGBD-E-NBR | |
---|---|
本体 | NBRゴム 硬度ショアA55±5 |
ねじ部 | スティール 三価クロメート処理 |
カバーシート | スティール 三価クロメート処理 |
特長
- 取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ。装置・機械への取りつけが容易です。
- 片側めねじタイプ。ねじ部はスティール製。
- ゴムはNBRを使用。
- 衝撃吸収・振動吸収の用途に適しています。