ベアリング穴追加工サービス

印刷用PDFダウンロードボタン
ベアリング穴追加工サービス

サービス内容

  • ロープシーブに、ご希望の単列深溝玉軸受用の穴加工を行います。
  • 止め輪用の溝加工やベアリングの組み込みも対応します。
    (ベアリング形式により組み込み対応できないケースがあります。 また、止め輪の組み込みは、ベアリング外径が150mm以下のサイズ限定です。)

ロープシーブ

対象商品

ロープシーブ

価格・納期

下記の品番指定方法を参考に品番を指定のうえ、コンタクトセンターへお問い合わせください。
追加工サービス品のご注文はメールもしくはFAXにてお願いいたします。
単列深溝玉軸受以外に、円筒ころ軸受・シーブ用円筒ころ軸受・メタルブシュなどの適用穴加工も行います。コンタクトセンターへお問い合わせください。
他のサービスと組み合わせる場合は、コンタクトセンターへお問い合わせください。

お問い合わせ・注文する

品番指定方法

追加工品番

ベアリングの呼び番号


ベアリングの呼び番号を指定してください。
各ロープシーブの適用標準ベアリングのハウジング穴径Db以下のベアリングを選定してください。

図

ベアリング配列数


ベアリング配列数を指定してください。

ハウジング穴公差


下表を参考にして、ハウジング穴径Dbにはめあい公差を指定してください。

ラジアル軸受けのはめあい

止め輪用溝加工


止め輪用溝加工の有無を選択してください。

止め輪用溝加工の有無

ベアリング組み込みの有無


ベアリング組み込みの有無を選択してください。

ベアリング組み込みの有無

商品一覧へ

ロープシーブ


お問い合わせ・注文する