単位 : mm
| 品番 | 呼び | d | D | t | 1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWAS-6-VF-PC | 6 | 6.4 | 12.5 | 1.6 | 10 | 1.1 | 800 | 880 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
関連サービス
SWAS-6-VF-PCの材質・仕上げ
| SWAS-VF-PC | |
|---|---|
| 本体 | SUS304 特殊化学研磨処理 |
用途
真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡SWAS-6-VF-PCの特長
- ガス抜き溝が機器・装置のキリ穴に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。
- クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス
- 特殊化学研磨処理により、表面粗さを改善。アウトガスが極微量です。中真空環境下での使用に最適です。
- 六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき)SVSSをはじめとするガス抜き穴つきのボルト・ねじと組み合わせてご使用ください。SVSSSVSS-PC






/14306_1.jpg?upd=20260508152129&awscf_publishdate=2026-08-25 8:00)