• 特殊ねじ
  • オイルレベルウインドウ/プラグ

QLGML-B

オイルレベルウィンドウ

Oil Level Sight Glass

正しい使い方 ここがポイント!

動画はQLGAL-BQLGAL-B)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


形状図

QLGML-Bオイルレベルウィンドウ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(細目)
すべて
M16x1.5
M20x1.5
M26x1.5
M27x1.5
M33x1.5
-
G(PF) ねじの呼び
すべて
-
G3/8"
G1/2"
G3/4"
G1"

単位 : mm

品番 D1 M(細目) G(PF) ねじの呼び Lm D A B 許容圧力 (MPa) 推奨締めつけ トルク(N・m) 質量(g) 価格(円) CAD
ダウンロード
袋入り(袋) 備考
QLGML-11-M16-1.5-B 11 M16x1.5 - 8 22 7.5 20 10 10 19 1,390 CAD カート 非在庫品
QLGML-14-M20-1.5-B 14 M20x1.5 - 8.5 26 7.5 23 10 15 23 1,670 CAD カート 非在庫品
QLGML-18-M26-1.5-B 18 M26x1.5 - 9 32 8 30 7 20 44 1,870 CAD カート 非在庫品
QLGML-18-M27-1.5-B 18 M27x1.5 - 9 32 8 30 7 20 46 1,870 CAD カート 非在庫品
QLGML-24-M33-1.5-B 24 M33x1.5 - 11 40 8.5 36 5 30 70 2,300 CAD カート 非在庫品
QLGML-11-G3/8-B 11 - G3/8 8 22 7.5 20 10 10 20 1,390 CAD カート 非在庫品
QLGML-14-G1/2-B 14 - G1/2 8.5 26 7.5 23 10 15 23 1,670 CAD カート 非在庫品
QLGML-18-G3/4-B 18 - G3/4 9 32 8 30 7 20 44 1,870 CAD カート 非在庫品
QLGML-24-G1-B 24 - G1 11 40 8.5 36 5 30 69 2,300 CAD カート 非在庫品

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

材質・仕上げ

QLGML-B
本体 真鍮
ウィンドウ フロートガラス
オイルシール NBR(ニトリルゴム・黒)
Oリング NBR(ニトリルゴム・黒)

特長

  • 本体が真鍮製のオイルレベルウィンドウ。
  • メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。ねじサイズのバリエーションが豊富です。
    QLGML-M-B----メートル細目ねじ
    QLGML-G-B----管用平行ねじ
  • 本体とウィンドウの間にOリングを使用することで、気密性を高めています。
  • 使用可能温度:100℃
  • 加圧されたオイルタンクにも使用できます。

関連商品

リフレクタつきのQLGML-Aがあります。
QLGML-A

QLGML-Bオイルレベルウィンドウ

使用可能温度が180℃のQLGMHがあります。
QLGMH-A----リフレクタつきQLGMH-A
QLGMH-B----リフレクタなし

QLGML-Bオイルレベルウィンドウ


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事