寸法・CAD・価格
絞り込み
単位 : mm
品番 | D1 | M(細目) | G(PF) ねじの呼び | Lm | D | A | B | 許容圧力 (MPa) | 推奨締めつけ トルク(N・m) | 質量(g) | 価格(円) | 税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(個) | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLGAH-7-M14-1.5-B | 7 | M14x1.5 | - | 7.5 | 20 | 6.5 | 18 | - | - | 6 | 3,050 | 3,355 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
QLGAH-11-M16-1.5-B | 11 | M16x1.5 | - | 8 | 22 | 7.5 | 20 | 10 | 10 | 10 | 1,840 | 2,024 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
QLGAH-14-M20-1.5-B | 14 | M20x1.5 | - | 8.5 | 26 | 7.5 | 23 | 10 | 15 | 10 | 1,900 | 2,090 | CAD | カート | 在庫品 |
QLGAH-18-M26-1.5-B | 18 | M26x1.5 | - | 9 | 32 | 8 | 30 | 7 | 20 | 18 | 2,420 | 2,662 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
QLGAH-18-M27-1.5-B | 18 | M27x1.5 | - | 9 | 32 | 8 | 30 | 7 | 20 | 18 | 2,420 | 2,662 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
QLGAH-24-M33-1.5-B | 24 | M33x1.5 | - | 11 | 40 | 8.5 | 36 | 5 | 30 | 26 | 2,990 | 3,289 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
QLGAH-32-M40-1.5-B | 32 | M40x1.5 | - | 12 | 50 | 9 | 46 | 3 | 30 | 39 | 3,370 | 3,707 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
QLGAH-32-M42-1.5-B | 32 | M42x1.5 | - | 12 | 50 | 9 | 46 | 3 | 30 | 43 | 3,370 | 3,707 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
QLGAH-7-G1/4-B | 7 | - | G1/4 | 7.5 | 20 | 6.5 | 18 | - | - | 6 | 3,050 | 3,355 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
QLGAH-11-G3/8-B | 11 | - | G3/8 | 8 | 22 | 7.5 | 20 | 10 | 10 | 9 | 1,840 | 2,024 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
QLGAH-14-G1/2-B | 14 | - | G1/2 | 8.5 | 26 | 7.5 | 23 | 10 | 15 | 11 | 1,900 | 2,090 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
QLGAH-18-G3/4-B | 18 | - | G3/4 | 9 | 32 | 8 | 30 | 7 | 20 | 18 | 2,420 | 2,662 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
QLGAH-24-G1-B | 24 | - | G1 | 11 | 40 | 8.5 | 36 | 5 | 30 | 26 | 2,990 | 3,289 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
QLGAH-32-G11/4-B | 32 | - | G1-1/4 | 12 | 50 | 9 | 46 | 3 | 30 | 40 | 3,370 | 3,707 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
QLGAH-32-G11/2-B | 32 | - | G1-1/2 | 13 | 60 | 9 | 55 | 3 | - | 40 | 5,050 | 5,555 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
材質・仕上げ
QLGAH-B | |
---|---|
本体 | アルミニウム合金*1 |
ウィンドウ | 特殊フロートガラス |
オイルシール | FPM(VITON*2 フッ素ゴム・茶) |
Oリング | FPM(VITON*2 フッ素ゴム・緑) |
*1: 2020年12月1日出荷分より、改正RoHS指令(RoHS2)対応品に変更しました。
*2: VITONは米デュポン社の登録商標です。
特長
- 本体がアルミニウム合金製のオイルレベルウィンドウ。
-
メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。ねじサイズのバリエーションが豊富です。
QLGAH-M-B----メートル細目ねじ
QLGAH-G-B----管用平行ねじ - 本体とウィンドウの間にOリングを使用することで、気密性を高めています。
- 使用可能温度:180℃
- 加圧されたオイルタンクにも使用できます。