• 特殊ねじ
  • オイルレベルウインドウ/プラグ

SWNB

薄形管用ナット(管用平行ねじ)

Thin Nut for Pipe Thread

形状図

SWNB薄形管用ナット(管用平行ねじ)寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 G(PF)
ねじの呼び
B C(約) T 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD
ダウンロード
袋入り(袋) 備考
SWNB-2 G1/4 16 17.5 3 1 1 190 CAD カート -
SWNB-3 G3/8 21 23 3 1 2 280 CAD カート -
SWNB-4 G1/2 24 26 4 1 6 330 CAD カート -
SWNB-6 G3/4 30 32.5 4 1 8 480 CAD カート -
SWNB-8 G1 41 44.5 5 1 25 1,220 CAD カート -
SWNB-10 G1-1/4 46 50.5 5 1 21 1,350 CAD カート -
SWNB-12 G1-1/2 55 61 6 1 43 1,880 CAD カート -
SWNB-16 G2 65 72 6 1 45 2,070 CAD カート -


材質・仕上げ

SWNB
本体 真鍮

用途

プラグの固定/配管・流体機器の接続

特長

  • 管用平行ねじの薄形ナット。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事