• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • オイルレベルウインドウ/プラグ

SWN-M

薄形管用ナット

Thin Nut for Pipe Thread

形状図

SWN-M薄形管用ナット寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ねじ径(M)
すべて
6×0.75
7×0.75
8×0.75
9×0.75
10×0.75

単位 : mm

品番 M B C(約) T 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) バラ(本)* 備考
SWN-M6 6×0.75 9 10.4 2 20 0.7 480 CAD カート カート -
SWN-M7 7×0.75 11 12.7 2 20 1 560 CAD カート カート -
SWN-M8 8×0.75 11 12.7 2 20 0.9 540 CAD カート カート -
SWN-M9 9×0.75 12 13.9 2 20 0.9 540 CAD カート カート -
SWN-M10 10×0.75 14 16.2 2 20 1.4 700 CAD カート カート -

●1袋あたりの価格です。1個からご注文できます。バラ売りサービスをご利用下さい。
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
SWN メートル細目ねじ SWN 管用平行ねじ
本体 SWRCH10R
三価クロメート処理
真鍮

用途

プラグの固定/配管・流体機器の接続

特長

  • 管用の薄形ナット。