• 特殊ねじ
  • オイルレベルウインドウ/プラグ

SPN-H-M

フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ

Hexagon Socket Flange Head Screw Plug with Oil Seal

形状図

SPN-H-Mフランジ付き六角穴付きスクリュープラグ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(細目)
ねじの呼び
すべて
M10
M12
M14
M16
M18
M22
M27
M33
M42
M48

単位 : mm

品番 M(細目)
ねじの呼び
ピッチ D1 L1 L B 使用可能温度
(℃)
許容圧力
(MPa)
許容締めつけトルク
(N・m)
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD
ダウンロード
袋入り(袋) 在庫/非在庫
SPN-M10-H M10 1 14 4 8 5 180 40 10 1 8 370 CAD カート 在庫品
SPN-M12-H M12 1.5 17 5 12 6 180 40 20 1 14 440 CAD カート 在庫品
SPN-M14-H M14 1.5 19 5 12 6 180 40 30 1 20 500 CAD カート 在庫品
SPN-M16-H M16 1.5 22 5 12 8 180 40 34 1 25 590 CAD カート 在庫品
SPN-M18-H M18 1.5 24 5 12 8 180 40 42 1 30 660 CAD カート 在庫品
SPN-M22-H M22 1.5 27 5 14 10 180 40 60 1 50 860 CAD カート 在庫品
SPN-M27-H M27 2 32 5 16 12 180 40 85 1 80 1,240 CAD カート 在庫品
SPN-M33-H M33 2 40 6.5 16 17 180 40 130 1 130 2,030 CAD カート 在庫品
SPN-M42-H M42 2 50 6.5 16 22 180 25 240 1 210 3,180 CAD カート 在庫品
SPN-M48-H M48 2 55 6.5 16 24 180 25 280 1 260 4,490 CAD カート 在庫品
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
SPN-H
本体 SUM22L
三価クロメート処理
オイルシール VITON*1(緑)

*1: VITONはデュポン社の登録商標です。


用途

油圧機器/空圧機器/一般産業機械

特長

  • 高油圧仕様のスクリュープラグ。
  • メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。
  • 使用可能温度:180℃

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事