• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • オイルレベルウインドウ/プラグ

SFFS

フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ

Hexagon Socket Flange Head Screw Plug

形状図

SFFSフランジ付き六角穴付きスクリュープラグ寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 G(PF)
ねじの呼び
L D1 L1 D2 B t Lb OリングNo. 推奨締めつけトルク
(N・m)
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) 備考
SFFS-1 G1/8 10 16 4 8.2 5 3 2 P8 7.4 1 9 760 CAD カート -
SFFS-2 G1/4 12 21 4 11.2 6 4 2.5 P11 14.7 1 17 900 CAD カート -
SFFS-3 G3/8 12 24 4 14.2 8 5 2.5 P14 24.5 1 27 1,060 CAD カート -
SFFS-4 G1/2 16 30 4 18.2 10 6 2.5 P18 39.3 1 54 1,380 CAD カート -
SFFS-6 G3/4 16 40 5 23.7 12 7 3.5 P24 73.5 1 90 1,810 CAD カート -
SFFS-8 G1 21 45 5 29.2 17 10 3.5 P29 122.5 1 177 2,530 CAD カート -


関連サービス

材質・仕上げ

SFFS
本体 SUS304

用途

油圧機器/空圧機器/一般産業機械

特長

  • 高油圧仕様のスクリュープラグ。
  • スティール製SFFは49MPaまでの高圧用途に使用できます。

使用例

SFFSフランジ付き六角穴付きスクリュープラグ


取りつけ寸法

単位 : mm

G(PF) D h
G 1/8 11.6 2
G 1/4 15.6 2.5
G 3/8 18.6 2.5
G 1/2 22.6 2.5
G 3/4 29.8 3.5
G1 35.8 3.5

SFFSフランジ付き六角穴付きスクリュープラグ