• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • オイルレベルウインドウ/プラグ

SFMS-G

フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ

Hexagon Socket Flange Head Screw Plug with O-Ring

形状図

SFMS-Gフランジ付き六角穴付きスクリュープラグ寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 G(PF)
ねじの呼び
L D1 L1 B t OリングNo. 推奨締めつけトルク
(N・m)
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) 備考
SFMS-1 G1/8 8 19.5 4 5 4 P12.5 13.3 1 10 800 CAD カート -
SFMS-2 G1/4 12 23 4 6 5 P16 25.7 1 19 950 CAD カート -
SFMS-3 G3/8 12 27 4 8 6 P20 50.8 1 28 1,120 CAD カート -
SFMS-4 G1/2 14 35 5 10 6.5 P25 91.5 1 56 1,450 CAD カート -


関連サービス

材質・仕上げ

SFMS
本体 SUS304
Oリング フッ素ゴム(JIS B 2401の4種D)

用途

油圧機器/空圧機器/一般産業機械

特長

  • Oリングが付属しているため、めねじ側部材への溝加工が不要です。
  • 平行ねじのため、テーパねじを締めつけたときのようなめねじ側部材の歪みが発生しません。取りつけ・取りはずしの多い油圧機器・空圧機器などに適しています。
  • ステンレス製のSFMSはメートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。